ST마이크로일렉트로닉스, 엔트리 레벨 임베디드 개발 간소화하는
최신 STM32C0 MCU 3종 추가 출시

새로운 디바이스로 엔트리 레벨 STM32 시리즈에 더 많은 메모리, 인터페이스, CAN FD 지원 추가
2025년 2월 28일, 서울 - 다양한 전자 애플리케이션과 고객들을 지원하는 세계적인 반도체 회사인 ST마이크로일렉트로닉스(STMicroelectronics, 이하 ST)가 STM32C0 시리즈에 3종의 새로운 마이크로컨트롤러(MCU)를 추가하고, 설계자에게 더 높은 메모리 밀도, 확장된 인터페이스, 향상된 통신 기능을 위한 CAN FD 등의 옵션을 통해 탁월한 유연성을 제공한다.
비용 효율적인 STM32C0 시리즈에 추가된 새로운 MCU 중 STM32C051은 애플리케이션에 최대 64Kbyte의 플래시 메모리를 지원하여, 기존 STM32C031 MCU 보다 더 많은 저장공간을 제공할 수 있다. 이외에도 최대 48핀 패키지로 추가 인터페이스와 더 많은 사용자 I/O 채널을 제공한다.
또한, STM32C091과 STM32C092는 최대 64핀 패키지로 최대 256Kbyte까지 플래시 밀도를 확장했으며, STM32C092에는 CAN FD 인터페이스도 추가했다. 사용자는 온칩 CAN FD를 통해 부품원가(BOM)를 줄이고, 산업용 통신 및 네트워킹 장치의 하드웨어 설계를 간소화하며, 업그레이드된 프로토콜의 유연성, 속도, 페이로드 용량을 활용할 수 있다.
ST 범용 MCU 부문 사업본부장인 패트릭 에이둔(Patrick Aidoune)은 “STM32C0 시리즈는 STM32 제품군 중 비용 효율적인 MCU 라인으로서 뛰어난 유연성과 32Kbyte에서 256Kbyte에 이르는 플래시 메모리 및 풍부한 주변장치를 제공한다”라며, “설계자들은 새롭게 추가된 STM32C091/C092이 제공하는 대용량 플래시와 RAM을 통해 메인 애플리케이션과 함께 그래픽 사용자 인터페이스를 호스팅하고, ST의 TouchGFX 툴을 이용해 흥미로운 사용자 경험을 창출하고 개발을 간소화할 수 있다”고 말했다.
STM32 제품군 중 가장 저렴한 엔트리 레벨 MCU인 STM32C0은 크리스탈이 필요 없는 USB 풀 스피드 디바이스(USB Full Speed Device) 및 USART처럼 널리 사용되는 인터페이스를 비롯해 타이머 및 ADC(Analog-to-Digital Converter) 등을 포함하고 있다. 비용 효율적인 기능 세트를 보완하도록 온칩 클럭 및 단 하나의 전원공급장치 입력을 갖춘 경제적 설계를 통해 타이밍 및 디커플링 등 외부 부품 수를 줄이고 부품원가를 절감할 수 있다. 또한, 이러한 절감 효과로 PCB를 더 작고 간단하게 설계할 수 있다.
모든 STM32C0 MCU는 개발자들을 위한 다양한 편의성도 함께 제공된다. 산업용 프로젝트의 수명주기를 장기적으로 지원하는 ST의 장기공급 보증 프로그램을 예로 들 수 있다. 고품질 STM32 제품군의 일원으로서 STM32C0 MCU로 설계하면 기능적 안전성을 위해 IEC 61508과 같은 제품 품질 승인을 수월하게 받을 수 있도록 설계할 수 있다. 더 높은 성능과 첨단 기능을 위해 설계된 STM32G0 MCU는 Arm® Cortex®-M0+ 코어가 탑재되어 있다. 이러한 두 시리즈의 STM32 MCU는 패키지 스타일, 핀아웃, 주변 장치 IP를 비롯해 많은 요소들을 공유하기 때문에 두 시리즈 간에 간편하게 설계를 전환할 수 있다.
최신 STM32C0 마이크로컨트롤러는 현재 생산 중이다. 가격은 10,000개 구매 시 STM32C051F8P6은 $0.426, STM32C091FCP6은 $0.682, 그리고 CAN FD가 지원되는 STM32C092FCP6의 경우 $0.733이다. 무료 샘플은 ST eSTore에서 주문할 수 있다.
자세한 정보는 www.st.com/stm32C0에서 확인할 수 있다.
STM32는 STMicroelectronics International NV나 유럽 및 기타 지역 계열사들의 등록/미등록 상표이다. 특히, STM32는 미국 특허청(US Patent and Trademark Office)에 등록되어 있다.