DSP 및 FPU 명령을 지원하는 STM32F3 혼합 신호 MCU 시리즈
STM32F3 시리즈는 72MHz의 속도를 발휘하는 32비트 Arm® Cortex®-M4 코어(FPU 및 DSP 명령 지원)와 다음과 같이 다수의 통합 아날로그 주변 장치를 갖춰, 애플리케이션 수준에서 설계 비용을 절감하고 설계 작업을 간소화해 줍니다.
- 초고속 비교기(25ns)
- 이득 설정 가능한 연산 증폭기
- 12비트 DAC
- 채널당 5MSPS(초당 100만회 샘플링)(인터리브 모드에서 최대 18MSPS)를 달성하는 초고속 12비트 ADC
- 정밀한 16비트 시그마-델타 ADC(21개 채널)
- 시간에 민감한 루틴의 처리 성능을 43% 가속하는 특정 메모리 아키텍처 CCM-SRAM(루틴 부스터)
- 제어용 애플리케이션에 유용한144MHz 고급 16비트 펄스폭 변조 타이머(분해능 7ns 미만)
- 고분해능 타이머(217피코초), 전원 공급 및 온도 드리프트 자체 보상
유연한 상호 연결 구조로 주변 장치 간의 자율적 통신이 가능하고 CPU 리소스와 전력 소비량이 감소합니다.
STM32F0 시리즈와의 호환성이 매우 높기 때문에 다양한 성능 수준으로 파생 애플리케이션을 설계할 때 탁월한 효율성이 보장됩니다.
STM32F3 시리즈 혼합 신호 마이크로컨트롤러는 다음과 같은 제품 라인으로 구성되어 있습니다.
- STM32F301, STM32F302, STM32F303기본형의 경제적인 주변 장치 세트부터 우수한 성능과 최대 3배 더 많은 FOC 모터를 제어할 수 있는 아날로그 기능에 이르기까지 다양하게 구성된 범용 제품 라인
- 디지털 전환 모드 전원 공급 장치, 조명, 용접, 태양열, 무선 충전 등의 디지털 동력 변환용 이벤트 처리기(HRTIM) 외에 고분해능 타이머와 복합 파형 발생기를 갖춘 STM32F334
- 16비트 시그마-델타 ADC 및 7개의 내장된 gain을 통해 생체 인식 센서나 스마트 계량기와 같은 애플리케이션에서 고정밀 측정을 지원하는 STM32F373
- 1.8볼트의 작동 전압을 지원하는 STM32F3x8제품 라인
패키지 옵션은 16~512KB 플래시 메모리가 탑재된 장치에 사용하기 적합한 LQPF48/64/100, UFBGA100, WLCSP100/66/49, UQFN32입니다.
온도 범위는 -40~85°C 또는 -40~105°C입니다(접합 온도는 125°C).
* 아래 이미지를 클릭하여 각 제품군의 상세 내용을 확인하실 수 있습니다.