새로운 STM32G0 시리즈는 또 하나의 Arm® Cortex®-M0+ 마이크로컨트롤러만은 아닙니다. STM32G0은 효율적인 마이크로컨트롤러가 제공해야 하는 성능에 있어 새로운 기준을 제시합니다. STM32G0은 세세한 모든 부분에 이르기까지 높은 수준의 최적화를 실현하고 비용에 대한 최고의 가치를 제공함으로써, 최소의 BOM 비용과 최상의 업그레이드 유연성을 토대로 목표를 달성하는 데 이상적인 마이크로컨트롤러입니다.
STM32G0x0 Value 제품 라인은 기존의 8비트 및 16비트 시장에서 우수한 경쟁력을 발휘하며, 추가적인 비용 절감 효과를 창출하는 고정밀 내부 클록을 내장하고 있습니다. 이 제품 라인을 사용하면 여러 아키텍처와 관련 개발 인력을 따로 관리할 필요가 없습니다.
STM32G0x1 제품 라인은 업그레이드된 아날로그 기능들을 제공하며, 업그레이드된 보안 기능을 통해 IoT를 지원합니다. 이 제품 라인은 다양한 메모리 크기, 전압, 패키지로 구성되어 비용에 민감한 애플리케이션에 유연성을 제공합니다.