STM32G4 시리즈는 170MHz의 속도를 발휘하는 32비트 Arm® Cortex®-M4 코어(FPU 및 DSP 명령 지원)를 3가지 하드웨어 가속기(ART Accelerator™, CCM-SRAM 루틴 부스터 및 연산 가속기)와 결합하고 있습니다. STM32G4 시리즈는 다음과 같은 기능도 제공합니다.
풍부한 고급 아날로그 주변 장치(비교기, 연산 증폭기, DAC)
하드웨어 오버샘플링을 지원하는 ADC(16비트 분해능)
ECC(오류 수정 코드)를 지원하는 듀얼 뱅크 플래시 메모리(인필드 펌웨어 업그레이드 지원)
안전한 메모리 영역
고분해능 타이머 버전 2
물리 계층(PHY)을 포함한 Power Delivery기능을 갖춘 USB Type-C 인터페이스
AES 하드웨어 암호화
유연한 상호 연결 구조를 채택하여 주변 장치 간의 자율적 통신이 가능하고 CPU 리소스와 전력 소비량을 절약해 줍니다.
STM32F3 시리즈와의 호환성이 높아 다양한 성능 수준의 파생 애플리케이션을 설계할 때 탁월한 효율성을 보장해 줍니다.
혼합 신호 마이크로컨트롤러 STM32G4 시리즈는 다음과 같은 제품 라인으로 구성되어 있습니다.
STM32G4x1 Access 제품 라인: 일련의 보급형 아날로그 주변 장치를 갖춘 범용 마이크로컨트롤러
STM32G4x3 Performance 제품 라인: 가장 많은 아날로그 주변 장치를 갖춘 범용 마이크로컨트롤러
디지털 전환 모드 전원 공급 장치, 조명, 용접, 태양열, 무선 충전 등의 디지털 동력 변환 을 위한 이벤트 처리기(HRTIM) 및 고분해능 타이머와 복합 파형 발생기를 갖춘 STM32G4x4 Hi-resolution 제품 라인
패키지 옵션은 32~512KB 플래시 메모리가 탑재된 디바이스를 위한 LQPF32/48/64/80/100/128, UFBGA100, WLCSP64/81, UQFN32/48입니다.