ARM® Cortex®-M7 기반 ST의 비휘발성 메모리(NVM) 기술을 활용하는 STM32H7 MCU 시리즈는 내장 플래시 메모리에서 실행 시 최대 DMIPS 1,327점과 CoreMark 3,224점을 달성하는 등 Cortex-M 기반의 마이크로컨트롤러를 대상으로 한 업계 벤치마크 테스트에서 최고 점수를 획득했습니다.
STM32H7 시리즈는 다음과 같이 3가지 제품 라인으로 구성되어 있습니다
듀얼 코어 제품 라인: Arm® Cortex®-M7 및 Cortex®-M4 코어는 각각 최대 480MHz와 240MHz의 속도를 통해 더 많은 처리 및 애플리케이션 파티셔닝을 지원합니다. 듀얼 코어 STM32H7 제품 라인은 임베디드 SMPS를 통해 동적 전력 효율을 개선할 수 있습니다.
- STM32H747/757: TFT-LCD, MIPI-DSI, JPEG 코덱
- STM32H745/755: TFT-LCD, JPEG 코덱, 주변 온도 -40°C~125°C의 산업 온도 등급 옵션
단일 코어 제품 라인: 단일 코어 Cortex®-M7은 480MHz의 뛰어난 성능을 제안하거나 280MHz의 성능과 34µA(일반) STOP모드 에너지 절약의 독보적인 조합을 제공합니다.
- STM32H743/753: 480MHz, TFT-LCD, JPEG 코덱, 이더넷
- STM32H742: 480MHz, 이더넷
- STM32H7A3/7B3: 280MHz, 고용량 메모리 통합, TFT-LCD, JPEG 코덱, Chrom-GRC™, 임베디드 SMPS 옵션, 즉석 암호 해독을 지원하는 듀얼 Octo-SPI
Value 제품 라인: 128KB의 플래시 메모리가 내장된 STM32H750/B0 MCU는 경제적인 STM32H7 디바이스입니다.
- STM32H750: 480MHz, 128KB의 플래시, 1MB의 RAM, 이더넷, 듀얼 Quad-SPI
- STM32H7B0(*): 280MHz, 유연한 무선(Over the Air) 업그레이드를 위해 8KB씩 나뉘어 구성된 128KB의 플래시, 1.4MB의 RAM, 즉석 암호 해독을 지원하는 듀얼 Octo-SPI
암호화/해시 프로세서가 내장된 STM32H7 디바이스는 Secure Firmware Install 및 Secure Boot 외에도 안전하게 새로운 애플리케이션 코드를 설치해주는 Secure Firmware Upgrade 등의 보안 서비스를 지원합니다.
STM32H7 단일 코어 및 Value 제품 라인은 대부분의 일반적인 패키지들이 STM32F7 시리즈 고성능 MCU 및 STM32F4 시리즈 고성능 MCU와의 핀투핀(pin-to-pin) 호환성을 지원합니다 (**).
(*): 2020년 2분기에 출시
(**): 100핀 패키지에 관한 구체적인 사례는 데이터시트를 참조하십시오.
* 아래 이미지를 클릭하여 각 제품군의 상세 내용을 확인하실 수 있습니다.