STM32L0 시리즈는 극히 낮은 전력을 소비하도록 설계된 ST의 32비트 보급형 초저전력 MCU입니다. STM32L0은 125°C에서 세계 최소량의 전력을 소비하는 진정한 초저전력 MCU입니다.
Arm® Cortex®-M0+ 코어와 STM32 초저전력 기능을 독보적으로 결합한 STM32L0은 배터리로 작동하거나 에너지 하베스팅 기술로 전원이 공급되는 애플리케이션에 가장 적합합니다.
STM32L0은 동적 전압 제어 방식, 초저전력 클록 오실레이터, 짧은 웨이크업 시간을 통해 최고의 전력 효율을 제공합니다. (USART, I²C 및 터치 감지 컨트롤러 등) 최신 자율형 주변 장치로 Arm® Cortex®-M0+ 코어의 부하를 낮춰, CPU의 웨이크업 시간을 줄이고 처리 시간과 전력 소비량을 최소화합니다.
STM32L0에는 저전력 비교기, 임베디드 EEPROM, 크리스탈리스 USB 인터페이스가 통합되어 애플리케이션의 전반적인 BOM 비용을 줄이는 데 효과적입니다.
16비트 ADC(하드웨어 오버샘플링), 듀얼 채널 DAC, 하드웨어 암호화, 그리고 초저전력 모드에서 작동할 수 있는 통신 주변 장치와 같은 기타 부가가치 기능이 있어 기능 통합, 성능, 초저전력 간의 완벽한 균형을 유지시켜 줍니다.
STM32L0 MCU는 공간 절약형 WLCSP 패키지를 비롯해 14~100핀 패키지에 최대 192KB의 플래시 메모리, 20KB의 RAM, 최대 6KB의 진정한 임베디드 EEPROM(에뮬레이션 불필요)가 탑재된 제품 라인으로 구성되어 있습니다.