보안은 임베디드 및 IoT 애플리케이션 개발자들이 개선하고자 노력하는 3가지 핵심 영역에 속합니다. STM32L5 마이크로컨트롤러 시리즈는 성능, 전력, 보안이 서로 완벽한 균형을 이루는 솔루션입니다. STM32L5 MCU 시리즈는 Arm Cortex-M33 프로세서의 보안 기능 외에 ST의 보안 기술이 접목된 Armv8-M용 TrustZone을 활용합니다. ST는 독자적인 초저전력 기술을 사용하여 사물 인터넷(IoT), 의료, 산업, 컨슈머 분야의 애플리케이션과 같은 에너지 민감형 애플리케이션에 이상적인 동급 최고의 MCU를 제조합니다.
최대 512KB의 플래시(듀얼 뱅크) 메모리와 256KB의 SRAM을 지원하는 STM32L5 마이크로컨트롤러 시리즈는 최신 코어와 새로운 ST ART Accelerator™(현재 외부 메모리도 지원)을 통해 한층 더 업그레이드된 성능(442 CoreMark)을 달성합니다.
STM32L5는 7가지 패키지(48~144핀)로 구성된 광범위한 포트폴리오를 제공하며, 최대 125°C의 주변 온도를 지원합니다.
빈틈없는 보안 기능
TrustZone의 유연한 하드웨어 및 소프트웨어 보안 분할
향상된 보안 서비스: 안전 부팅 전용 사용자 보호 메모리 공간, 대칭 및 비대칭 암호화 가속, 메모리 및 IP 보호, 보안/비보안 도메인 간의 독립적인 읽기 보호, 활성 IO 탬퍼 감지, 인증받은 암호화 라이브러리, 내장형 Secure Firmware Install 로더, 에코시스템
업계 최저 수준의 전력 소비량
EEMBC ULPBench®:ULPMark-CP 370점 획득
내장형 SMPS 감압 컨버터(옵션)
완벽한 유연성이 보장되는 최저 수준의 전력 소비량:
절전 모드에서 17nA
전체 SRAM 및 주변 장치 상태를 유지하는 Stop 모드에서 3µA, 웨이크업 시간 5µs
실행 모드에서 최소 62uA/MHz
통합, 크기, 성능
향상된 애플리케이션 응답 속도:
110MHz의 속도로 구동되는 새로운 Arm Cortex-M33: Cortex-M4보다 20% 이상 우수한 성능
새로운 ST ART Accelerator: 내부 및 외부 플래시 메모리와 호환(8KB의 명령어 캐시)
DMIPS 165점 및 CoreMark 442점 획득
다양한 기능 통합 및 혁신: 대용량 메모리, USB Type-C + Power delivery컨트롤러, CAN FD
폭넓은 포트폴리오: 다양한 선택이 가능한 7가지 패키지(LQFP48, QFN48, LQFP64, WLCSP81, LQFP100, UFBGA132, LQFP144)