STM32U5 시리즈는 Arm® Cortex®-M33 기반의 첨단 절전형 마이크로컨트롤러입니다. 웨어러블, 개인 의료 기기, 홈 오토메이션, 산업용 센서 등 스마트 애플리케이션에서 가장 까다로운 전력/성능 요구사항을 충족합니다.
최대 2MB의 플래시(듀얼 뱅크) 메모리와 786KB의 SRAM을 제공하는 STM32U5 마이크로컨트롤러 시리즈는 한 차원 높은 성능을 발휘합니다.
STM32U5는 8개의 패키지가 포함된 폭넓은 포트폴리오(핀 수 48 ~ 169개)를 제공하며, 최대 125°C의 주변 온도에서 작동할 수 있습니다.
동급 최고의 저전력 소모
에너지 벤치마크:
535 ULPMark-CP
149 ULPMark-PP
133000 SecureMark-TLS
혁신적인 자율 저전력 모드인 LPBAM(Low Power Background Autonomous Mode)은 직접 메모리 액세스(LPDMA Low Power Direct Memory Access)를 지원하고 장치 대부분이 STOP 모드에 있더라도 주변 장치가 계속 작동하도록 보장함으로써 전력을 절감합니다.
내장 SMPS(Switched-Mode Power Supply) 스텝다운 컨버터(옵션)
주요 성능 지표:
Shutdown 모드에서 110nA
Standby 모드에서 300nA
Stop 모드 3에서 1.7µA(16KB의 SRAM 제공)
Stop 모드 2에서 6.6µA(786KB의 SRAM 제공)
Active 모드에서 최대 19µA/MHz까지 지원
강화된 보안 기능
STM32U5 시리즈는 STM32L5 MCU의 사이버 보안 기능을 기반으로, Arm TrustZone® 기술을 통합한 Arm Cortex-M33와 ST 고유의 보안 기능을 탑재하고 있으며 다음과 같은 첨단 혁신 기술을 제공합니다.
AES 암호화 및 PKA(Public Key Accelerator)가 부채널을 통한 하드웨어 공격에 내성
HUK(Hardware Unique Key)를 이용한 안전한 데이터 저장
활성 변조 탐지 기능과 내부 모니터링을 통해 눈치 채기 어려운 작은 변화를 통한 공격이 발생했을 때 기밀 데이터를 삭제함으로써 POS(Point Of Sales) 애플리케이션의 PCI SSC(Security Standards Council) 요구사항을 충족하도록 지원
PSA 및 SESIP(Security Evaluation Standard for IoT Platforms) 보증 등급 3 목표
통합, 크기 및 성능
향상된 애플리케이션 응답성 보장:
160MHz에서 실행되는 Arm Cortex-M33
내부 및 외부 플래시(8KB의 명령어 캐시)에서 모두 작동하는 새로운 ST ART Accelerator
240 DMIPS 및 651 CoreMark 스코어 달성
최대 0.5MB의 온칩 플래시로, 읽기/쓰기 사이클이 최대 100,000 회까지 연장되어 사용자 데이터의 안전한 저장 보장
뛰어난 통합 및 혁신: 플래시 및 SRAM에 ECC가 장착된 대용량 메모리, PD(Power Delivery) 컨트롤러가 포함된 USB Type-C, CAN FD, 14비트 및 12비트 ADC, MDF(Multi-function Digital Filter) 및 ADF(Audio Digital Filter)
폭넓은 포트폴리오: 8가지 타입의 패키지(LQFP48, QFN48, LQFP64, WLCSP90, LQFP100, UFBGA132, LQFP144 및 UFBGA169)