STの車載グレード対応ロジックICは、車載市場で求められる信頼性と品質に対する非常に高い要件を満たしています。最高125°Cにおよぶ温度範囲に対応したSTの車載用ロジックICには以下の特徴があります。

  • AEC-Q100およびQ101準拠
  • TS-16949認証
  • PPAPに対応
  • EWSでの統計的歩留まり分析(SYA)およびPart Average Testing(PAT)用AEC-Q001およびQ002ガイドライン
  • 後工程(パッケージングおよびテスト工程)での100%高温試験(125°C)の実施など、AEC-Q100準拠を超える特定のスクリーニングおよび試験方法

Logic ICs

×