ST Life.augmented
sense_power

ハイサイド・パワースイッチ

ハイサイド・スイッチは、苛酷な車載環境に適合しながら、グランド接続された複合(抵抗性、誘導性、および容量性)負荷に大電流を安全に供給できます。これには、オン抵抗の小さい堅牢なパワー・スイッチと、高精度な診断、保護、および制御機能用アナログ回路の両方が必要です。

STは、垂直構造のパワーMOSFETとともにデジタル/アナログ回路を同じチップに集積可能なVIPower™(Vertical Intelligent Power)シリコン・テクノロジーに基づく、完全に保護されたハイサイド・スイッチを広範に提供しています。STのハイサイド・スイッチは、3Vと5VのCMOS互換入力(コマンド用)および出力(診断/ステータス用)に対応し、マイクロコントローラとの併用に最適です。

-40 ~ +150℃で動作するように設計されているSTのハイサイド・スイッチは、国際規格(AEC-Q100など)による厳しい要件を満たし、以下のような幅広い保護および診断機能を提供します。

  • 過熱プロテクション
  • オンおよびオフ状態でのオープン負荷検出
  • 短絡負荷保護
  • 過電圧時および電圧降下時のシャットダウン
  • グランドロスおよびVccの断線に対する保護
  • Vbatの監視
  • プログラマブル・ラッチオフ

STのハイサイド・スイッチ製品ポートフォリオには、シングル、デュアル、およびクワッド構成が含まれ、パワー・スイッチの最小オン抵抗値は4mΩで、デジタルとアナログのステータス診断を提供します。この製品は電力に最適化された複数のパッケージで提供され、ジャンクション・ボックス、車内照明、モータ制御などのボディ・エレクトロニクス・アプリケーションを最適にカバーします。

次世代VIPower M0-7インテリジェント・ハイサイド・スイッチ

STは、進化を続ける独自のVIPower™シリコン・テクノロジーのメリットを最大限に引き出すために、ハイサイド・スイッチ製品のポートフォリオを拡充し続けています。最新のVIPower™ M0-7テクノロジーで構築したVND7050AJ12TRVND7140AJ12TRなどの新製品は、性能を強化するとともにシステムのサイズとコストを低減します。これらの製品は電力密度を向上させ、重要な診断機能と保護機能の精度を高め、システム設計の簡素化に役立ちます。

·       LV124試験の厳しいコールド・クランキング仕様を満たすため、アイドリング・ストップ(スタート/ストップ)機能付き自動車に最適

·       パッケージのフットプリントを40%縮小してPCBのサイズと重量を削減

·       CISPR25 Class 5要件に準拠したEMI性能によりフィルタ設計を簡素化

·       最大100万サイクルの短絡に耐えるグレードAの堅牢性

·       危険な状態でのシャットダウン後の自動リスタートまたはラッチオフ保護機能を設定可能

·       負荷電流、チップ温度、およびバッテリ電圧に対する高精度アナログ出力MultiSense診断機能

·       わずか0.5μAの暗電流によりアイドル・モードでのバッテリ放電を最小化

·       様々なオン抵抗値を持つピン互換製品を幅広く取りそろえてモジュール設計の拡張性を確保