ST Life.augmented
mmc

STM32F2シリーズ

高性能MCU STM32 F2シリーズ

ARM® Cortex™-M3ベースのSTM32 F2シリーズは、STの先進的な90nm NVMプロセス技術と革新的なART Accelerator™(適応型リアルタイム・メモリアクセラレータ)およびマルチレイヤ・バス・マトリックスを採用しています。これにより、これまでは得られなかった水準の価格‐性能バランスを実現しました。

このシリーズは、最大1MBのFlashメモリと最大128KBのSRAM及び、イーサネットMAC、USB 2.0 HS OTG、カメラ・インタフェース、ハードウェア暗号化サポート、および外部メモリ・インタフェース等のペリフェラル機能の高い集積度を特徴としています。

STのアクセラレーション技術により、これらのMCUは、CPUの動作周波数120 MHz時、ゼロ・ウェイトステートでのコード実行に相当する最大150 DMIPSまたは398 CoreMarkを実現すると同時に、動的消費電流を175μA/MHzというきわめて低いレベルに保つことが可能です。

これらのデバイスは、LQFP64、LQFP100、LQFP144、WLCSP66(4X4 mm未満)、UFBGA176、およびLQFP176の各パッケージで提供されます。

このシリーズは、ピン互換性、ペリフェラル機能互換性、およびソフトウェア互換性を備えた2つの製品ラインからなります。このシリーズは他のSTM32製品とも非常に高いピン互換性を有しています。

  • STM32F205/215 – 120MHz CPU/150 DMIPS。高度なコネクティビティ性能と暗号化機能を備えた最大1MBのFlash
  • STM32F207/217 – 120MHz CPU/150 DMIPS。高度なコネクティビティ性能と暗号化機能を備えた最大1MBのFlash。STM32F205/215にイーサネットMACとカメラ・インタフェースを追加した製品であり、より大きなパッケージにより多くのGPIOと機能を実装。
Feedback Form
Customer Feedback