NFC (Near Field Communication) 技術は、使いやすく直感的な非接触アプリケーションの領域を広げるための中核技術です。 これらは、ハンドセット、PDA、その他の家庭用電化製品といった広範な電子機器を対象としています。 STマイクロエレクトロニクスは、今日、全世界にNFC対応の製品とソリューションを提供できる、市場初かつ唯一のシリコン・ソリューション・サプライヤです。 この製品には、最先端のNFCコントローラおよびトランシーバだけでなく、SWP-SIM、組込みセキュア・エレメント、およびmicroSD SWPセキュア・デバイスに対応したセキュアな32bit Flashベースのマイクロコントローラが含まれています。
ST32ファミリをベースとする従来のSIM(ST33が対応するセキュアなNFC SIMではなく)およびM2Mデバイスは、あらゆる2G/3G/4Gモバイル通信のユーザおよびマシン認証の中核デバイスです。 STマイクロエレクトロニクスは、お客様がリスクと開発コストを減らしつつ従来のSIMおよびM2M市場に対応できるようにする、柔軟かつ強力なコンセプトを発展させてきました。 ST32ファミリは、ARM Cortex™-M3コアおよびFlash技術をベースにしています。 256 KB~512 KBのFlashを搭載したJava SIMカード市場全体に対応するバージョンがあります。 ST32Fから派生したST32-Mファミリは、温度範囲、データ保持、および使用可能サイクル数が改善されたため、お客様はM2M品質要件を満たすことができるようになりました。 ST32ファミリとST32-Mファミリはコード互換です。