ST Life.augmented
mmc

非モバイル機器用NFCセキュア・マイコン

NFC(Near Field Communication)技術がスマートフォンで勢いを増している一方、STマイクロエレクトロニクスのNFCポートフォリオも、携帯電話にデータを転送できるPC、非接触リーダ、POS、USBトークン、セット・トップ・ボックスなどのあらゆる機器に対応しています。これらのNFC機器では、支払い、転送、論理アクセス、物理アクセス、ペアリング、スマート・メータリング、ピア・ツー・ピアといったあらゆるNFCアプリケーションを容易に実行できます。

STは、新しいNFCトランシーバであるSTRFNFCAを発表しました。これをUSBセキュアMCUのST23YT66と組み合わせると、MIFARE® Classic、DESFire®など、すべてのセキュア・アプリケーションに対応できます。このソリューションは、セキュア・コア、拡張暗号化エンジンとそのライブラリ(RSA、ECC)、クロック回復インタフェースを備えたUSB2.0フル・スピード、およびその他のインタフェース(GPIO、SPI、ISO 7816-3)をST23YT66で提供することによって、第3世代のUSBトークンに対応するように設計されています。

STRFNFCAは、STM32ファミリのすべての標準STマイクロコントローラと組み合わせることもできます。

Feedback Form
Customer Feedback