ST Life.augmented
sense_power

高信頼性バイポーラ・トランジスタ

STの高信頼性および耐放射線バイポーラ・トランジスタは、高信頼性要件および宇宙用アプリケーションに適合するよう、特別に設計されています。これらは、表面実装タイプのLCC-3、LCC-6、SMD.5やスルーホールに挿入するタイプのTO-254、TO-257、TO-39、TO-18等の、ハーメチック・パッケージで提供されます。
これらはESCC宇宙規格の認定を取得済みで、100krad/TIDの耐放射線性能を満足しています。

最大コレクタ・エミッタ間電圧は160V、最大コレクタ電流は5A、hFEは最大450です。

JANSバージョンは現在最も普及している部品です。STはさらに製品ラインを拡張し、特にJANSポートフォリオにおいて、より高速かつ高電圧を特徴とする新しい耐放射線製品を展開していきます。

Feedback Form
Customer Feedback