iNEMO慣性モジュールは、複数の異なるタイプのセンサを集積しており、個別のMEMS製品に比べて、より小型かつ堅牢で取り付けやすいソリューションとなっています。 iNEMO慣性モジュールは、適用するソリューションによっては、フットプリントを最大85%削減しながらも精度と信頼性の向上したセンサ性能を提供します。 STのiNEMOによるハードウェアおよびソフトウェア・ソリューションには以下が含まれています。
- 加速度センサ、ジャイロ・センサ、およびコンパスを、モノリシックの6軸または9軸ソリューションに統合した、LSM33システム・イン・パッケージ(SiP)。
- STM32マイクロコントローラを搭載し、ユーザがすぐにプログラムして使用することが可能な、9軸IMUのiNEMO-M1システム・オン・ボード。
- iNEMO Engineとは、専用のフィルタおよび予測アルゴリズムに基づくSTのセンサフュージョン・ソフトウェア・パッケージです。このiNEMO Engineは、複数のセンサから得たさまざまなデータを環境条件から独立したスマートな方法で比較し、最高のパフォーマンスを実現します。
iNEMOによるハードウェアおよびソフトウェア・ソリューションの完全なポートフォリオは、高度なジェスチャ認識 / ゲーム、AR(拡張現実)、屋内ナビゲーション、位置情報に基づくサービスなど、最も厳しい用途に対して必要なレベルのモーション・センシング・システムを提供します。