サーバ、テレコム、EV充電、および太陽電池パネル・アプリケーションの効率を高める高電圧MDmesh M9 / DM9パワーMOSFET

 

 

 

650V / 600V STPOWER MDmesh™ M9およびDM9シリーズは、現在の市場で最高クラスのFOM RDS(on)*Qgを提供します。そのため、電力密度が高くなり、システム・ソリューションを小型化できます。この結果を得るには次の2つの方法があります。
・ これまでのテクノロジーと比べ、より低いQgとより小さいのRDS(on)を固定パッケージで提供
・ これまでのテクノロジーと比べ、より低いQgと同一のRDS(on)をより小型化したパッケージで提供

この600V / 650Vデバイスは、データ・センター・サーバや5Gパワー・ステーションだけでなく、再生可能エネルギーやEV充電システムに至るまで、放熱性を向上させることができます。今まで以上に小型かつ高効率なシステムで、より高い電力密度を必要とするアプリケーションでのスイッチング電源(SMPS)に最適です。表面実装型のTO-LLおよびPowerFLATパッケージに収納されたMDmesh M9 / DM9シリーズMOSFETは、ドレイン・ソース間オン抵抗をさらに低下させ、ゲート充電を向上させたことで、共振コンバータなどの高電力密度アプリケーション向けのシリコン・デバイスにおいて最高クラスの性能を実現しています。高速ダイオードを備えたDM9シリーズは、素早い電圧過渡現象に対する堅牢性と信頼性を向上させます。

 

主な特徴と利点

市場で最高クラスの性能指数(RDS(on) x Qg

 

MDmesh M9シリーズに固有

  • 最低Qg
  • より高い逆方向時のダイオードdv / dtとMOSFET dv / dtの堅牢性
  • より高い出力レベル
  • 電力密度の向上、伝導損失の低減
  • 高効率および低スイッチング電力損失
  • 高速スイッチング
  • より小型の設計に対する堅牢性と信頼性の向上

 

MDmesh DM9シリーズに固有

  • 内蔵ダイオードの逆リカバリ時間(trr)の改善
  • より高いdv / dt(120V/ns)とdi / dt能力(1300A/µs)
  • 最適化されたボディ・ダイオードのリカバリ・フェイズとソフト・リカバリ
  • 2500Vrms/minの絶縁定格

 

 

主なアプリケーション

 

M9シリーズに固有:
高速充電器 高速充電器
以下の製品向け:
太陽電池パネル・インバータとマイクロコンバータ 太陽電池パネル・インバータとマイクロコンバータ
サーバ サーバ
 
通信データ・センター 通信データ・センター
太陽電池パネル・インバータとマイクロコンバータ 5Gパワー・ステーション
DM9シリーズに固有:
EV充電ステーション EV充電ステーション
UPS(無停電電源装置) UPS(無停電電源装置)

 

関連情報

MDmesh M9 / DM9シリーズ:新製品600V / 650VスーパージャンクションMOSFET
概要

高電圧スーパージャンクションMOSFETの新製品MDmesh M9 / DM9シリーズについてご紹介します。

 
 
 
 
 
 
 
 

250-600-650V MDmesh M9:最高クラスの効率を実現するスーパージャンクション・パワーMOSFET
製品カタログ

業界最高クラスの性能指数(RDS(on) x Qg)により、出力レベルと電力密度が向上し、より小型のソリューションに対応可能です。


600-650V MDmesh DM9:高速リカバリSJパワーMOSFETが効率性と堅牢性を高める
製品カタログ

高速ボディ・ダイオードを備えた新しいシリコンSJ MOSFETシリーズは、フルブリッジ位相シフト型ZVSトポロジ向けに、優れた効率性と信頼性を提供します。

MDmesh MD9 
 
 
 
 

 

 
 
 

リニア・ゾーンで稼働する照射HVパワーMOSFET:標準的なHV製品と電熱動作を比較
テクニカル・ノート

本書では、リニア・ゾーン動作条件で動作する照射HVパワーMOSFETデバイスの熱的非安定性性能について調査し、その電熱動作を標準製品と比較しています。実験の結果、照射デバイスの熱的非安定性は標準デバイスよりも高いため、こうした特殊な動作条件下では注意して使用すべきであることがわかりました。

デジタル電源ガイド
パンフレット

このパンフレットでは、高出力アプリケーション向けにシステム効率を最大化するソフトスイッチング方式の共振コンバータとハードスイッチング方式のコンバータの両方に対応したSTの広範囲なデジタル電源ポートフォリオについて説明しています。

 
 
 
 
 
 

パワー・マネージメント・ガイド
パンフレット

30年以上に渡りSTのストラテジの中核をなしてきた技術革新のために、STは現在、パワー・マネージメントやエネルギー・マネージメント向けの広範囲な最先端製品を提供できています。

ST、電力密度と電力効率を高める新しいMDmesh MOSFETを発表
プレスリリース

STマイクロエレクトロニクスのSTPOWER MDmesh M9およびDM9 Nチャネル・スーパージャンクション・マルチドレイン・シリコン・パワーMOSFETは、データ・センター・サーバや5GインフラストラクチャからフラットパネルTVに至るまでのさまざまなアプリケーション用のスイッチング電源(SMPS)に最適です。

MDmesh MD9 
 
 
 

MDmesh M9およびDM9高電圧シリコン・スーパージャンクションMOSFETと革新的なパッケージ
オンデマンド・ウェビナー

より効率の高い小型システム向けに、より高い出力レベルと熱性能を実現する方法。

ウェビナーの概要
  • 現在のマルチセグメントおよび産業用アプリケーション向けの高電圧MOSFETソリューションの概要
  • STのMDmesh M9 / DM9シリーズHVシリコンMOSFET固有の特徴とメリット
  • 固有アプリケーションに対する技術的特徴と性能試験結果に関する詳細な考察
  • STの高度SMDおよびトップ / デュアルサイド冷却(TSC / DSC)パッケージ