電気効率と熱効率を向上させ、さらに小型で信頼性の高いOBCシステムを実現
電気効率と熱効率を向上させ、さらに小型で信頼性の高いOBCシステムを実現
特に共振およびソフトスイッチング・アプリケーションの効率を最大化するために設計されたSTGSH80HB65DAGは、ハーフブリッジ・トポロジでIGBTとダイオードを統合し、単一のパッケージで提供します。本デバイスでは、650Vトレンチ・フィールドストップIGBT、ソフト転流への最適化、および低ドロップ・フリーホイール・ダイオードが絶縁された表面実装型(SMD)パッケージに組み込まれています。また、DBC基板が優れた熱性能を実現する上面冷却も備えています。
Key features
- AQG 324認定済み
- 最大接合部温度:175℃
- VCE(sat) = 1.7V(typ.)@ IC = 80A
- 最小限のテール電流
- ばらつきが小さいパラメータ分布
- DBCレイヤが実現する低い熱抵抗
- 正の温度係数:VCE(sat)
- ソフト・リカバリおよび超高速リカバリ・アンチパラレル・ダイオード
- 絶縁定格:3.4kVrms/min
アプリケーション例
関連情報
ACEPACK SMITモジュール・パッケージの実装ガイドライン
ACEPACK SMITモジュール・パッケージの実装ガイドライン
アプリケーション・ノート
本アプリケーション・ノートは、ACEPACK SMITモジュール・パッケージの実装、取扱い、およびはんだ付けに関するガイドラインを解説しています。また、ヒートシンク・タイプに関連する熱についての検討事項のほか、組立て方法も記載されています。