STGAPシリーズ:革新性と堅牢性を両立
車載用 / 産業用ガルバニック絶縁ゲート・ドライバ
STGAP4Sは、SiC MOSFETおよびIGBT用の先進的な車載用ゲート・ドライバであり、EVパワートレイン設計に最適です。高集積と幅広いプログラマビリティ制御に加え、ISO 26262 ASIL D機能安全規格に対応した高度な診断機能を特徴とします。また、堅牢な保護と柔軟な駆動ステージも備えており、さまざまな出力定格に対応します。
STGAPシリーズのSiC MOSFET、IGBT、およびGaN HEMT用絶縁ゲート・ドライバは、ガルバニック絶縁により、優れた性能と堅牢性を提供します。また、システム効率を向上させるためのさまざまな機能、柔軟性、保護も提供します。
STGAP1シリーズはSiCおよびIGBTデバイスに対応し、本格的なプログラマビリティに加え、高度な制御と診断機能を備えています。
STGAP2シリーズは少ないピン数でSiC、IGBT、およびGaNデバイスをサポートし、9種類の最適化されたバリエーションがあります。
STGAP3シリーズはSiCおよびIGBTデバイス駆動用に絶縁が強化されており、11種類の最適化されたバリエーションがあります。
STGAP4シリーズはSiCおよびIGBTデバイスに対応し、本格的なプログラマビリティに加え、プリドライバも備えており、電流のスケーラビリティを実現します。
車載用規格に対応した車載用STGAP製品です。SiC、IGBT、GaN HEMTを駆動します。
堅牢性と性能を追求した産業用STGAP製品です。