DC-DCコンバータICによって優れた堅牢性とエネルギー効率を確保

あらゆる車載用システム向けに設計

厳しい車載用アプリケーションでも低静止電流により優れた性能を発揮するクラス最高の同期整流ステップダウン・コンバータ

現在の車載用システムでは、特に自動車の電動化に伴い、優れた堅牢性、低損失、高効率、小型化が求められています。

STは、最大3Aの直流電流と最大38Vの電圧負荷に対応でき、低消費電力、優れた柔軟性、および高集積を特徴とする同期整流ステップダウン・コンバータを提供しています。AEC-Q100グレード1要件の認定を受けたA6983とA6983Iは、以下のような広範な車載用アプリケーションに対応できます。

  • A6983:バッテリ駆動のアプリケーション、車体用アプリケーション(LCM)、車載用オーディオおよび低ノイズ・アプリケーション(LNM)
  • A6983I:絶縁型IGBT / SiC MOSFETゲート・ドライブ電源、スマート・グリッドおよびUPS用インバータ、電気トラクション・システム、充電ステーション、絶縁ファイル・セーフ・システム
power-management

高効率により、低電力損失を実現

pc-design

高集積により、シンプルな設計を可能に

regulations

多機能により、オーダーメイドのDC-DC設計にも対応

energy-management

低消費電力により、エネルギー使用量を低減

使用用途とアプリケーション例

STの製品

適切な車載用DC-DCコンバータの選定方法

a6983-graph a6983-graph a6983-graph