革新的なハイブリッド・メモリがよりスマートなヘルスケア機器を実現
STのスマート・ページEEPROMは、較正設定、設定、安全パラメータ、ログなど、ヘルスケア機器の重要データを製品のライフサイクル全体にわたって保存する堅牢な超低消費電力ソリューションを提供します。超低消費電力にページベースの柔軟なEEPROMストレージ、高い書き換え耐性、統合コード管理機能を兼ね備えたこの革新的なメモリは、長期間にわたる高信頼動作が要求される携帯型およびコネクテッド・ヘルスケア機器に最適です。STのページEEPROMは、STの厳格な認定、高品質の製造、広範な信頼性テストに裏打ちされており、現場でデータの完全性を維持する、よりスマートでエネルギー効率と信頼性の高いヘルスケア機器の開発に貢献します。
ページEEPROMが優れている理由
STのスマート・ページEEPROMは、FlashメモリとスタンダードEEPROMの長所を1つのデバイスに組み合わせることで、メーカーが患者や医療従事者により多くの価値を提供できるようにします。
| 機能 | メリット |
|---|---|---|
| 超低消費電力性能 | 500µA(読み出し時) | 小型バッテリ バッテリ寿命の延長化 |
| バイト・レベル・アクセス | すべてのバイトを消去なしで更新 | 患者データの収集を容易化 |
| 高いデータ書き換え耐性 | 50万サイクル/ページ(全温度範囲) | 高い監視頻度 |
| ファームウェアの高速ダウンロード | 最大320Mbit/sのクワッド読み出し | 迅速なアプリケーション設定と |
| 高速消去 & プログラム | ブロック消去の場合4ms ページ・プログラムの場合1ms(512バイト) | FOTAのダウンタイム削減 |
ページEEPROMの主なヘルスケア・アプリケーション
試作開発開始
ページEEPROMメモリ拡張ボード
ページEEPROMメモリ拡張ボード
M95P32 SPIページEEPROMを搭載したX-NUCLEO-PGEEZ1拡張ボードを使って、新しいアプリケーションを設計しましょう。この拡張ボードは、STM32 Nucleoボード上に接続できます(ZIOおよびArduino® UNO R3コネクタを使用)。