CATEGORIES

標準シリアル・ページEEPROM

シリアル・ページEEPROMは、高密度のページ消去可能SPI EEPROMメモリで、高い柔軟性とパフォーマンスと超低消費電力を両立させます。

独自のNVMセル・テクノロジーを搭載したシリアル・ページEEPROMは、高速消去 / 書込み性能に加え、高いデータ書き換え耐性と堅牢なデータ保持特性を提供します。この新しいアーキテクチャにより、高速ウェイクアップとバイト単位アクセスによる柔軟性、そしてブロック管理や高速クワッド出力を実現しながら、ピーク電流を抑え、消費電力を非常に低いレベルで維持することができます。

アプリケーション

シリアル・ページEEPROMは、超低消費電力システム向けのオールインワン不揮発性メモリ・ソリューションで、以下を必要とします。

  • RAM上で実行するために、外部NVMからファームウェアをダウンロードして起動
  • OTAにより、ファームウェア・バージョンをアップロード
  • パラメータのモニタリング、データ・ログ、イベント記録を実行
ヘルスケア

メディカル & ヘルスケア

     
IoTクラウド

スマート・ホーム & スマート・シティ向けIoT

     
スマート産業向けIoT

スマート産業

     


 

シリアル・ページEEPROM製品ポートフォリオの紹介

シリアル・ページEEPROMファミリは、STの既存のシリアルEEPROM製品ポートフォリオをより高容量へと拡張します(8Mbitから32Mbitへ)。

これらの製品は、SO8N、DFN8 2X3、DFN8 4X4、WLCSP8などの小型8ピン・パッケージに加え、ベア・ダイでもご利用いただけます。

 
 

シリアル・ページEEPROM IDカード

シリアル・ページEEPROMを使用するメリット

データ監視を容易に

  • To範囲全体でページあたり50万サイクル
  • 標準シリアルEEPROMと同様のバイト・レベル・アクセス

FOTAのダウンタイムを削減

  • ファームウェア・ダウンロード用80MHz Quad-SPIインタフェース
  • FOTA用ページ・プログラム(暗時)とブロック消去(4ms)

最も重要なもののために節電

  • ピーク電流制御:3mA未満
  • シリアルFlashと比較して消費電力を最大10%削減

安全性と品質を最優先

  • エラー訂正コードと100年間の保持期間
  • 製品監視用セーフティ・フラグ

ページEEPROM用開発ツール

X-NUCLEO-PGEEZ1
STM32 Nucleo拡張ボード
STM32 Nucleo拡張ボード
X-CUBE-EEPRA1
STM32Cube拡張パッケージ
STM32Cube拡張パッケージ