48V車載アプリケーション向けの設定可能な8チャネル・ゲート・ドライバ

安全性と信頼性を最大化

シームレスな制御と高度な診断が可能な画期的なゲート・ドライバ

シームレスな制御と高度な診断が可能な画期的なゲート・ドライバ

L98GD8は、48V車載パワー・システム向けに設計された画期的な8チャネルMOSFETゲート・ドライバです。設定可能な出力により、DCモータのHブリッジ制御や小型バルブのピーク & ホールド方式の制御をシームレスに行うことが可能です。

高度な診断機能、SPIを介した設定機能、堅牢な保護機能を備えており、要求の厳しい車載アプリケーションにおける安全性と信頼性を保証します。

Vehicle control unit

車両制御ユニット

Body control modules

ボディ制御モジュール

ライト

電子式トランスミッション

48Vシステムに最適

L98GD8 Fully configurable, 8-channel pre-driver

高性能で信頼性が高く、設定可能

高性能で信頼性が高く、設定可能

  • 設定可能なモード:独立したHS/LSチャネル、2つのHブリッジ、またはバルブのピーク & ホールド制御
  • EMIの改善:トランジスタ・スイッチング時の電圧スルー・レートを制御
  • 内部センサ:バッテリ電圧およびデバイス温度監視用10bit A/Dコンバータ
  • パッケージ:10mm x 10mmのフットプリントで簡単に実装可能な小型TQFP64
  • 安全性と信頼性:包括的な診断機能と保護機能により堅牢な動作を保証

EVL-L98GD8

EVL-L98GD8:高度なゲート・ドライバ評価へのゲートウェイ

EVL-L98GD8:高度なゲート・ドライバ評価へのゲートウェイ

  • 完全なプラットフォーム:L98GD8ゲート・ドライバの機能を最大限に活用可能
  • 柔軟性の高い構成:Hブリッジ、ピーク & ホールド、その他の構成に対応
  • 堅牢な診断機能:信頼性の高い動作を実現する統合保護機能
  • 互換性:SPC56M-DIS Discovery+ボードとシームレスに動作
  • アプリケーション焦点:車載負荷制御の評価に最適