ハイエンド機能とガルバニック絶縁
STのガルバニック絶縁型インテリジェント・パワー・スイッチは、プロセス段と制御ロジック段を1つの8チャネル・ハイサイド・スイッチに統合し、2つの独立した電圧ドメインがガルバニック絶縁チャネルを介して通信可能です。柔軟性の高いSPI / パラレル制御インタフェースを内蔵したこの新シリーズは、部品数と基板面積を削減し、ファクトリ・オートメーション・アプリケーションの信頼性向上に役立ちます。
電流容量がチャネルあたり0.7Aまたは1AのQFN 9mm x 11mmまたはPowerSO-36パッケージで提供され、各パッケージに合わせた専用の評価ボード、直感的なGUI、および設計を簡素化するソフトウェアが用意されています。
最適な絶縁型デバイスを見つける
STの開発エコシステム
STは、設計の迅速化とワークフローの効率化のために、各パッケージ・タイプに対応した専用評価ボード、直感的なグラフィカル・ユーザ・インタフェース(GUI)、および強力なソフトウェアを含む包括的な評価エコシステムを提供しており、開発プロセスの最初からシームレスな統合と最適なパフォーマンスを確保します。
| チャネル電流 | 詳細はこちら | パッケージ・オプション | 関連評価ボード | 設計ツール |
|---|---|---|---|---|---|
| ISO808 | 0.7A | POWERSO-36 | X-NUCLEO-OUT12A1 | ||
| ISO808-1 | 1A | POWERSO-36 | X-NUCLEO-OUT13A1 | ||
| ISO808A | 0.7A | POWERSO-36 | X-NUCLEO-OUT12A1 | ||
| ISO808A-1 | 1A | POWERSO-36 | X-NUCLEO-OUT14A1 | ||
| ISO8200AQ | 0.7A | TQFPFN32 | X-NUCLEO-OUT02A1 |
STM32 Nucleoをベースとした産業用IPS評価ボード向けグラフィカル・ユーザ・インタフェース
STSW-IFAPGUIグラフィカル・ユーザ・インタフェースは、STM32 Nucleo向けの産業用IPS拡張ボードの制御を容易にするように設計されています。
IPSをベースにした産業用デジタル出力駆動用STM32Cube向けソフトウェア拡張パッケージ
X-CUBE-IPSは、STM32マイクロコントローラ上で動作するSTM32Cube向けソフトウェア拡張パッケージで、複数の拡張ボードに実装された産業用インテリジェント・パワー・スイッチ(IPS)を制御するドライバを搭載しています。