各種負荷制御用車載用8チャネル・ドライバ

各種設計に最適化されたパッケージ・オプションを選択可能

スマート・ドライビング向け車載デバイスとして設計

スマート・ドライビング向け車載デバイスとして設計

L9026は、車載アプリケーション向けに設計された、強力で多機能の8チャネル・スイッチです。ハイサイド(HS)ドライバ2個と、ハイサイド(HS)/ローサイド(LS)を選択可能なドライバ6個を搭載し、抵抗性、誘導性、容量性の負荷を効率的に制御します。こうした汎用性から、照明制御、リレー管理、その他のパワー系アプリケーションなど、幅広い車載システムに最適のデバイスとしてご使用いただけます。

ボディ制御モジュール(BCM)

冷暖房空調制御

ディーゼル直噴射

パッケージ・オプション

L9026 in VFQFPN32 package

L9026(VFQFPN32パッケージ)

実装面積を最小化して高密度設計を実現する必要があるスペースに制約のあるアプリケーションに最適です。

L9026 in HTSSOP24 package

L9026(HTSSOP24パッケージ)

コスト効率と性能のバランスが取れたパッケージで、各種車載システムに使用できる高い汎用性を備えています。

性能評価のための開発エコシステム

STEVAL-L9026 evaluation board

STEVAL-L9026評価ボード

STEVAL-L9026は、VFQFPN32パッケージのL9026の評価を目的に設計されたボードです。車載LED/リレー制御をテストおよび開発する包括的な環境を提供します。

EVAL-L9026-YO evaluation board

EVAL-L9026-YO評価ボード

EVAL-L9026-YOは、HTSSOP24パッケージのL9026向けに設計されたボードです。SPIでの制御および診断など車載システムに搭載されるスマート・パワーICとしてのL9026の機能を評価できます。