ページEEPROM:アセット・トラッキングでの精度とバッテリ寿命を向上

board-m95p32

アセット・トラッキングに最適な新しい8Mbit~32Mbitメモリ

アセット・トラッキングに最適な新しい8Mbit~32Mbitメモリ

STの最新メモリであるページEEPROMは、バッテリ駆動デバイスで効率的なデータロギングとファームウェアの高速なアップロードやダウンロードを実現するように設計されています。この革新的なメモリは、EEPROMの低消費電力および耐久性とFlashメモリの高容量および優れたスピードを兼ね備えています。

 

この超低消費電力ページEEPROMは、アセット・トラッカのバッテリの長寿命化に役立つだけではなく、より多くのデータの記録も可能にします。これがすべてではなく、部品コストも削減できます。

ページEEPROM:バッテリ駆動デバイスでより多くのデータを記録

バッテリ寿命を最大化

最も重要なもののために節電

より高い精度

バッテリを消耗せずに、より多くのデータを記録

部品コストを削減

EEPROMとFlashメモリのメリットを兼ね備えた2-in-1ソリューション

主な機能:

耐久性とデータ保持

ECC、ページあたり500,000サイクル(-40~+105℃)、10年のデータ保持期間

超低消費電力

3mA未満でのピーク電流制御、Flashメモリに比べて10分の1の消費電力

データロギング

EEPROMのようなバイト単位アクセス、ソフトウェア・エミュレーションは不要

ファームウェア・マネージメント

高速消去、ブロック消去(4ms)、FOTAダウンタイム短縮 

デバイスを選択

m95p32-i

M95P32-I

32MbitシリアルSPI

-40℃~+85℃、SO-8、DFN8、WLCSP8パッケージで提供

m95p16

M95P16-I

16MbitシリアルSPI

-40℃~+85℃、SO-8、WLCSP8パッケージで提供

m95p08-e

M95P08-E

8MbitシリアルSPI

-40℃~+105℃、SO-8パッケージで提供

m95p08-i

M95P08-I

8MbitシリアルSPI

-40℃~+85℃、SO-8、DFN8パッケージで提供

アセット・トラッキング・ソリューション

wide-range-of-asset wide-range-of-asset wide-range-of-asset

ページEEPROMは、高精度な位置情報、温度、湿度、衝撃などの物理データを監視するアセット・トラッカに最適な選択肢です。極めて堅牢な設計により、工場、倉庫、コールド・チェーンでの使用はもちろん、遠く離れた悪環境下での使用にも最適です。ページEEPROMは、ワイヤレス・コネクティビティと共に、消費電力を最小限に抑えながら、簡単なデータ転送とリモート・ファームウェア・マネージメントを可能にします。

開発環境の紹介

次世代のアセット・トラッキング・デバイスをページEEPROMでアップグレード