信頼性の高い産業用負荷管理を実現するセーフティ・シリーズIC

24V / 48Vシステム向けの効率的なSIL対応パワー・スイッチ

セーフティ・シリーズICは、現代の産業用負荷管理システムが求める厳しい要求を満たすように設計されています。

24V / 48Vアプリケーション向けに設計されたこれらのICは、堅牢な性能、高度な安全機能、柔軟な構成を組み合わせることにより、オートメーション制御、およびセーフティ・クリティカルな環境における信頼性の高い動作をサポートします。 

インダストリアル・オートメーション

プログラマブル・ロジック・コントローラ

サーボ・モータ・ドライブ

産業安全に対応したパワー・スイッチ

セーフティ・シリーズICは、柔軟なチャネル構成と堅牢な動作性能を提供し、過酷な産業環境での要求に応えます。

新しいラインアップであるIPS1050LQは、独自の設定可能なスマート過負荷保護回路を搭載し、正確な電流制御を実現するシングル・ローサイド・スイッチです。シングル、デュアル、ハイサイド、ローサイドいずれの制御が必要であっても、これらのデバイスはシステム設計と認証プロセスを合理化し、効率的で信頼性の高い負荷管理を実現します。

性能と信頼性

  • 高い信頼性、60V(最大65V)まで動作
  • 24V / 48Vシステム向けの効率的な電力供給
  • 過酷な環境に耐える産業グレードの耐久性

安全性とコンプライアンス

  • SIL対応で、セーフティ・クリティカルな要求に最適
  • IEC 61508安全規格に準拠
  • EN 60947-5-1に準拠したDC-13負荷駆動に対応

柔軟性と統合性

  • 1チャネルと2チャネルの2つのバリエーション
  • 多様なシステム・アーキテクチャに適応
  • オートメーション・システムへのシームレスな統合

 

RDS(on)

チャネル

パッケージ

Specification

IPS1050LQ
ローサイド

25 mΩ

1

QFN32

データシートをダウンロード

IPS1025H/-32
ハイサイド

12 mΩ

1

PowerSSO24

VFQFPN48

データシートをダウンロード

IPS1025HF
ハイサイド

12 mΩ

1

PowerSSO24

VFQFPN48

データシートをダウンロード

IPS160H/61H
ハイサイド

60 mΩ

1

PowerSSO12

データシートをダウンロード

IPS160HF/61HF
ハイサイド

60 mΩ

1

PowerSSO12

データシートをダウンロード

IPS2050H/-32
ハイサイド

25 mΩ

2

PowerSSO24

VFQFPN-48

データシートをダウンロード

 

RDS(on)

チャネル

パッケージ

Specification

IPS1050LQ
ローサイド

25 mΩ

1

QFN32

データシートをダウンロード

IPS1025H/-32
ハイサイド

12 mΩ

1

PowerSSO24

VFQFPN48

データシートをダウンロード

IPS1025HF
ハイサイド

12 mΩ

1

PowerSSO24

VFQFPN48

データシートをダウンロード

IPS160H/61H
ハイサイド

60 mΩ

1

PowerSSO12

データシートをダウンロード

IPS160HF/61HF
ハイサイド

60 mΩ

1

PowerSSO12

データシートをダウンロード

IPS2050H/-32
ハイサイド

25 mΩ

2

PowerSSO24

VFQFPN-48

データシートをダウンロード

性能と信頼性

  • 高い信頼性、60V(最大65V)まで動作
  • 24V / 48Vシステム向けの効率的な電力供給
  • 過酷な環境に耐える産業グレードの耐久性

安全性とコンプライアンス

  • SIL対応で、セーフティ・クリティカルな要求に最適
  • IEC 61508安全規格に準拠
  • EN 60947-5-1に準拠したDC-13負荷駆動に対応

柔軟性と統合性

  • 1チャネルと2チャネルの2つのバリエーション
  • 多様なシステム・アーキテクチャに適応
  • オートメーション・システムへのシームレスな統合

迅速な開発エコシステム

充実した開発エコシステムを活用して設計プロセスを迅速化できます。下の表に、最小出力電流、パッケージ、関連評価キットへのリンクなど、各産業用パワー・スイッチ(IPS)の主な仕様を示します。

 

電流制限(最小)

パッケージ・オプション

関連評価ボード

設計ツール

IPS1050LQ
シングル・ローサイド

1.2A

QFN32

X-NUCLEO-DOL10A1

IPS1025H/-32
シングル・ハイサイド

2.5A / 5.7A

PowerSSO24

VFQFPN48

X-NUCLEO-OUT05A1
STEVAL-IFP045V1
X-NUCLEO-OUT06A1
STEVAL-IFP046V1

IPS1025HF
シングル・ハイサイド

2.5A

PowerSSO24
VFQFPN48

X-NUCLEO-OUT15A1
STEVAL-IFP040V1

IPS160H/61H
シングル・ハイサイド

2.5A / 0.7A

PowerSSO12

STEVAL-IFP028V1
STEVAL-IFP034V1

IPS160HF/61HF
シングル・ハイサイド

2.5A / 0.7A

PowerSSO12

X-NUCLEO-OUT08A1
X-NUCLEO-OUT10A1

IPS2050H/-32
デュアル・ハイサイド

2.5A / 5.7A

PowerSSO24

VFQFPN-48

X-NUCLEO-OUT03A1
STEVAL-IFP043V1
X-NUCLEO-OUT04A1
STEVAL-IFP044V1

ウェビナー

ファクトリ / ビル・オートメーションにおける主要な課題への対応