PowerGaNトランジスタ

効率と電力密度の向上、システム・コストの削減を実現します。

高性能電源アプリケーション向けの画期的なテクノロジー

高性能電源アプリケーション向けの画期的なテクノロジー

STPOWERファミリの製品であるGaN HEMTトランジスタは、電力変換の設計にGaN(窒化ガリウム)の性能面でのメリットを最大限にもたらします。このエンハンスメント型p-GaNデバイスは、低伝導損失、超高速スイッチング、逆回復ゼロを実現しており、電力変換システムの小型化、軽量化、低発熱化に貢献します。

単位面積あたりの固有オン抵抗が非常に低いことと、ゲート電荷量と固有容量が非常に低いことが相まって実現した優れた性能指数(RDS(on) x QG)により、動作範囲全体にわたってスイッチング損失と導通損失を低減します。これにより、スイッチング周波数の向上、受動部品の小型化、先進的なトポロジを実現します。

生活家電

充電器 & アダプタ

LED照明

モータ制御

電源 & コンバータ

発電 & 配電

PowerGaNを選択する理由

効率の向上

  • エネルギー消費量の削減
  • 冷却要件の低減
  • システム性能の向上

電力密度の向上

  • 同じ電力レベルでパッケージを小型化
  • 同じパッケージで高電力化
  • システム・レベルでフォーム・ファクタを小型化
すべて表示
折りたたむ

システム・コスト削減

  • 外付け部品数を削減
  • ヒートシンクが最小限または不要
  • 信頼性と寿命が向上
すべて表示
折りたたむ

PowerGaNデバイスの製品ラインアップ

ウェビナー

モータ制御用GaN:ヒートシンク不要の小型高効率インバータ