STM32マイコン向けUSB Type-Cポート保護(TCPP)IC

ソース、シンク、デュアル・ロールのパワー・アプリケーションに対応

STM32マイコン向けUSB Type-C過電圧保護・過電流保護IC

USB Type-C™を使用するPC周辺機器には、チャージャやケーブルの故障から本体を保護するVBUSのサージ保護が必要です。一方、Power Deliveryアプリケーションのソースおよびデュアル・ロール機能には過電流保護が必要です。さらに、USB Type-Cコネクタではスペース的な制約からピン間距離を確保できないため、CCラインとVBUSが短絡する恐れがあるため、CCラインにもサージ保護が必要です。
ASIP(Application-Specific Integrated Product)の1つであるSTM32マイコン向けコンパニオン・チップTCPPシリーズは、これらの主要な保護機能をコスト効率良く提供します。

Wall plugs

壁用プラグ

Docking stations

ドッキング・ステーション

IoT (Internet of Things)

IoT(モノのインターネット)

Power adapters

電源アダプタ

主な機能

  • CCピン~VBUS間に対する6V短絡保護
  • 外部から調整可能なVBUSの過電圧および過電流保護
  • 外付けN-MOSFETのゲートを制御する内蔵チャージ・ポンプ
  • CCラインに対する+8kVのESD(静電放電)保護
  • 3つのパワー・モードに対応(TCPP03-M20のみ)
  • DRP(デュアル・ロールPower Delivery)スイッチング時のバッテリ寿命延長

TCPPドライバのご紹介

シンク・アプリケーション向けUSB Type-Cポート保護IC

ソース・アプリケーション向けUSB Type-Cポート保護IC

デュアル・ロール・パワー・アプリケーション向けのUSB Type-Cポート保護IC

X-CUBE-TCPPを使ってUSB Type-Cアプリケーションを構築する方法をご紹介します

X-CUBE-TCPPソフトウェア・パッケージには、STM32 Nucleo対応USB Type-C™拡張ボード(X-NUCLEO-SNK1M1、X-NUCLEO-SRC1M1、X-NUCLEO-DRP1M1)で使用できるサンプル・デモ・アプリケーションが付属しています。これらの拡張ボードには、USB Type-C™ポート保護デバイスとしてシンク・アプリケーション向けにはTCPP01-M12、ソース・アプリケーション向けにはTCPP02-M18、デュアル・ロール・パワー(DRP)アプリケーション向けにはUSB Type-C™ Power DeliveryデバイスTCPP03-M20が搭載されています。

ライブ・ウェビナー

コード作成不要のSTM32向けUSB Type-C Power Deliveryの構築
2024年6月11日
► 15時(中央ヨーロッパ夏時間)