ST, 기능 안전 표준의 준수 위해 STM32 및 STM8 제품군용 인증 소프트웨어 출시

2020/05/13 08:40

다양한 전자 애플리케이션과 고객들을 지원하는 세계적인 반도체 회사인 ST마이크로일렉트로닉스(STMicroelectronics, 이하 ST)가 STM32 및 STM8 마이크로컨트롤러 및 마이크로프로세서를 기반으로 안전이 필수인 산업, 의료, 컨슈머, 자동차 분야 제품을 간편하게 개발할 수 있는 기능안전 패키지 3종을 출시했다.

이 패키지는 무료로 이용할 수 있으며, 개발자가 적용가능한 IEC 및 ISO 사양을 충족시키는 데 필요한 리소스를 포함하고 있다. 1,000개가 넘는 ST의 STM32 디바이스 포트폴리오와 STM8AF 자동차 품질인증 디바이스를 비롯한 STM8 마이크로컨트롤러 제품군은, 일반적으로 고가에 공급되는 안전 전용 MCU에 비해 탁월한 경제성과 다양한 선택의 폭을 제공한다.

산업용 애플리케이션을 대상으로 하는 X-CUBE-STL 패키지는 IEC 61508 SC3에 따라 TUV 라인란드(TÜV Rheinland)의 인증을 획득했으며, 안전매뉴얼 사용조건(Condition of Use of the Safety Manual)과 더불어 안전 무결성 레벨(Safety Integrity Level) SIL-2 또는 SIL-3까지의 안전 기능을 STM32 디바이스를 사용해 구현할 수 있다. X-CUBE-STL은 대부분의 STM32 제품에 바로 사용이 가능하며, STM32L5, 듀얼-코어 STM32H7 및 STM32MP1 디바이스용 패키지는 2020년 4분기에 출시될 예정이다.

안전이 필수인 가전기기 개발자를 위한 X-CUBE-CLASSB는 IEC 60335-1 및 60730-1에 따라 UL(Underwriters Laboratories) 인증을 획득했다. 이 패키지는 STM32F0, G0, F1, F3, G4, F2, F4, F7, H7, L0, L1, L4, WB 제품에 이용할 수 있다.

STM8-SafeCLASSB 패키지도 이용 가능하며, 이를 통해 가전기기 개발자들은 고효율, 저비용, 저전력 소비를 제공하는 STM8 디바이스를 활용할 수 있다.

X-CUBE-STLX-CUBE-CLASSB, STM8-SafeCLASSB는 코어 CPU 및 메모리 구성요소를 위해 애플리케이션 독립적인 자가진단 라이브러리는 물론, 필수 안전 문서를 갖추고 있다.

STM8A-SafeASIL 패키지는 ASIL B까지 자동차 애플리케이션에 필요한 문서를 제공한다. 이 패키지는 ISO26262를 준수하는 소프트웨어 개발 프로세스에 사용하기 적합하며, STM8AF 안전 매뉴얼에 필요한 소프트웨어 자가진단 라이브러리를 구현하게 해준다.

임베디드 개발자들은 이러한 패키지를 활용해 엔지니어링 문제를 해결하고, 출시 시간을 단축하면서 인증 비용을 최소화할 수 있다.

ST 공인 파트너(ST Authorized Partners)는 안전요건 정의와 안전 진단, 테스트, 검증의 구현, 제품 인증을 비롯해 개발 수명주기의 모든 단계에 대해 관련 서비스와 지원을 제공한다. 임베디드 오피스(Embedded Office), 익스프레스 로직(Express Logic), 카일(Keil), 세거(SEGGER), 비텐스타인(Wittenstein) 등이 여기에 속하며, 모두 STM32 마이크로컨트롤러 및 마이크로프로세서용 안전 RTOS를 제공한다. IAR 시스템즈(IAR Systems)와 카일은 STM8 및 STM32용 기능안전 인증을 획득한 컴파일러도 제공한다. 임베디드 오피스, 하이텍스(Hitex), 이노텍(Innotec), 메스코(Mesco), 뉴텍(Newtec)은 고객의 프로젝트를 지원하기 위해 소프트웨어, 설계 및 엔지니어링 서비스, 레퍼런스 플랫폼, 트레이닝 설비를 제공한다.

새로운 기능안전 소프트웨어 패키지는 현재 무료로 이용할 수 있다. X-CUBE-STLSTM8A-SafeASIL은 상호기밀유지협약(NDA: Non-Disclosure Agreement)이 적용된다. 세부 내용은 ST 한국지사에 문의하면 된다.

보다 자세한 정보는 https://www.st.com/functionalsafety에서 확인할 수 있다.