ST는 확장된 STM32L4 기술을 통해 동급 최저 수준의 전력 소비량을 유지하면서 더 우수한 성능(최대 120MHz), 더 많은 내장 메모리(최대 2MB의 플래시 메모리와 640KB의 SRAM), 더 다채로운 그래픽 및 커넥티비티 기능을 제공합니다.
STM32L4+ 시리즈는 처리 성능면에서 초저전력 제품의 한계를 확장합니다. 내부 플래시 메모리에서 실행되고 640KB SRAM이 내장되어 있으며, DMIPS 150점/CoreMark 409점을 기록한 STM32L4+ 시리즈는 컨슈머용, 의료용, 산업용 고급 저전력 애플리케이션과 디바이스를 지원합니다.
STM32L4+ 마이크로컨트롤러는 연산 증폭기, 비교기, 12비트 DAC 및 16비트 ADC(하드웨어 오버샘플링)와 같은 저전력 아날로그 주변 장치와 고급 주변 장치 외에도, 저전력 주변 장치(Stop모드에서 사용 가능한 LP UART, LP 타이머), 안전 및 보안 기능, 스마트 기기 및 수많은 주변 장치에 요구되는 처리 속도에 맞춰 전력 소비량의 균형을 맞추는 동적 전압 제어 방식을 지원합니다.
새로운 STM32L4+ 시리즈에는 최첨단 그래픽 사용자 인터페이스를 지원하는 고급 그래픽 렌더링 기능도 내장되어 있습니다. ST의 독자적인 2D 하드웨어 그래픽 가속기인 Chrom-ART Accelerator™는 실시간 처리 작업이나 훨씬 더 고수준의 그래픽 작업에 메인 CPU의 성능을 활용하여, 반복적인 그래픽을 효율적으로 처리합니다. Chrom-ART Accelerator는 대용량 임베디드 SRAM, Chrom-GRC™ 라운드 디스플레이 메모리 옵티마이저, 고성능 Octo-SPI 인터페이스, 고급 TFT 및 DSI 컨트롤러와 연동되므로 초저전력 단일 칩 솔루션에서 스마트폰처럼 그래픽 사용자 인터페이스를 만끽할 수 있습니다.