STM32 RF 포트폴리오에 추가된 STM32WL System-On-Chip은 범용 마이크로컨트롤러와 sub-GHz 무선 IP를 하나의 칩에 통합한 제품입니다.
Arm® Cortex®–M4 및 Cortex®-M0+ 코어(단일 및 듀얼 코어 아키텍처 선택 가능)를 기반으로 설계된 STM32WL 마이크로컨트롤러는 LoRaWAN®, Sigfox, W-MBUS 또는 기타 적합한 프로토콜과 함께 완전히 개방된 형태로 무선 애플리케이션의 유연성을 보장하고, 이를 위해 LoRa®, (G)FSK, (G)MSK, BPSK의 다양한 변조 방식을 지원합니다.
STM32WL 마이크로컨트롤러는 산업용 및 소비자 사물인터넷(IoT)에서 광범위한 LPWAN(Low-Power Wide Area Network) 무선 애플리케이션의 요건을 충족하기 위해 Semtech SX126x기반의 sub-GHz 무선IP를 탑재하고 있습니다.
LoRaWAN® 및 Sigfox 스택은 STM32CubeWL을 통해 사용 가능하며, 코드는 여기서 받아 보실 수 있습니다.
완벽한 통합 덕분에 혁신적이고 개방적인 아키텍처는 LoRaWAN® 레거시, Sigfox, 독점 프로토콜, 유연한 리소스 사용, 전원 관리에 최적화되어 있고, 더 나은 사용자 경험을 제공함과 동시에 BOM 비용도 절감할 수 있습니다.
초저전력 STM32L4 마이크로컨트롤러에서 구현된 것과 동일한 기술을 사용하여 개발된 STM32WL 시리즈는 sub-GHz 트랜시버를 통해 배터리 수명과 긴 RF 범위가 필요한 다양한 애플리케이션에 기존과 유사한 디지털 및 아날로그 주변기기를 제공합니다.
전 세계적인 호환성을 보장하기 위해 STM32WL MCU는 비면허 RF 대역의 사양에 적합한 이중 출력 및 넓은 선형 주파수 범위가 특징입니다.
전체적으로 STM32WL 시리즈는 STM32 시리즈의 sub-GHz 무선 연결의 선구자로, 다양한 산업용 및 소비자용 애플리케이션에 완벽하게 맞춤화 된 사용 편의성과 신뢰성을 제공합니다.
Wireless connectivity
STM32WL 마이크로컨트롤러는 LoRa Alliance®에서 발행한 LoRaWAN® 사양의 물리 계층 요구 사항을 준수합니다. 이 외에도 LoRa®, (G)FSK, (G)MSK 및 BPSK변조 방식을 예를 들면 Sigfox 또는 W-MBUS와 같은 레거시 및 독자적인 프로토콜에서 사용할 수 있습니다.
무선 사양은 ETSI EN 300 220, FCC CFR 47 Part 15, 중국 규제 요건 및 일본 ARIB T-108또는 그 밖의 다양한 무선 규격을 필요로 하는 시스템에 적합합니다. 150MHz부터 960MHz까지의 연속된 주파수 커버리지는 전 세계 모든 주요 sub-GHz ISM 대역을 지원할 수 있습니다.
System peripherals
STM32WL(M4 싱글코어)과 STM32WL5x(M4 및 M0+ 듀얼코어) 라인은 최대 43개의 GPIO를 포함한 다양한 통신 기능 및 전력 소비 최적화를 위한 내장 SMPS, 배터리 수명을 극대화하기 위한 유연한 저전력 모드를 탑재하고 있습니다. 그리고 이중 파워 출력과 넓은 선형주파수 범위는 전 세계의 호환성을 보장합니다.
Security & ID
무선 및 초저전력 기능 외에도 STM32WLEx와 STM32WL5x 마이크로컨트롤러 라인 모두 128비트 / 256비트 AES 하드웨어 암호화, PCROP 읽기/쓰기 보호, 타원 곡선 암호화(ECC) 엔진을 탑재한 공개키 가속기 등의 임베디드 보안 하드웨어 기능을 포함하고 있습니다.
듀얼 코어 STM32WL5x 제품군에는 다음과 같은 고급 보안 기능도 포함되어 있습니다: SKMS(Secure Key Management Services), 신뢰할 수 있는 영역을 통한 하드웨어 격리, 보안 부팅 및 보안 펌웨어 업데이트.
Development ecosystem
STM32WL55 Nucleo 보드와 STM32Cube 에코시스템은 정형화된 하드웨어 및 소프트웨어 개발 도구 세트를 구성하여 빠르고 쉽게 애플리케이션 개발을 시작할 수 있습니다.
STM32WL55 Nucleo-64보드는 다양한 무선 애플리케이션 개발을 바로 시작할 수 있게 합니다
시장에서 입증된 STM32Cube 생태계에 완벽하게 통합된 STM32WL55 Nucleo는 포괄적인 임베디드 소프트웨어 리소스 및 개발 툴 세트를 제공합니다.
STM32CubeWL MCU 패키지는 임베디드 소프트웨어 자원을 위한 원스톱 솔루션으로, Keil MDK-ARM, STM32CubeIDE와 IAR 등 인기 있는 IDE에 대한 다양한 예제 소프트웨어와 함께 HAL과 LL 주변장치 드라이버 풀 세트, 미들웨어 및 무선 스택(LoRaWAN®, Sigfox)이 특징입니다.
STM32WL 시리즈는 STM32CubeMX MCU 초기화, 설정 및 코드 생성 도구와 호환되며, RF 성능을 테스트 및 검증하기 위한 STM32CubeMonitor 소프트웨어와도 호환됩니다.
STM32WL 시리즈는 STM32CubeMX MCU 초기화, 설정 및 코드 생성 도구와 호환되며, RF 성능을 테스트 및 검증하기 위한 STM32CubeMonitor 소프트웨어와도 호환됩니다.