ST Life.augmented

パワー・ステアリング

電動パワー・アシスト・ステアリング(EPAS)システムは、過去数年の間に広く市場に浸透してきました。 油圧式システムに対するEPASシステムの主な利点は、電気モータを使用していることです。 運転者はEPASシステムで方向を制御できるため、エンジンの負荷が減少して燃費が向上します。 代表的なシステムは可変アシストを採用しています。これは、低速ではアシスト量を増やして高速ではアシスト量を減らします。 STは、高度な16/32bitマイクロコントローラ製品ファミリや広範な標準製品とともに、ブラシレス・モータ制御用パワー・ドライバの幅広いポートフォリオを持っているため、どのパワー・ステアリング・アプリケーションに対する選択肢にもなります。 パワー・ステアリング制御システムに適用可能なST製品のサンプルを以下のブロック図に示します。

模様 支援

トップ
Feedback Form
Customer Feedback