Loading spinner

IoTアプリケーション

概要

モノのインターネット(IoT)は、ほぼあらゆる場所で通用するインターネット・プロトコル技術を利用して、何十億台もの接続されたスマート機器が互いに情報をやり取りする可能性を開いています。IoTは、ほぼあらゆるシステムがインターネットとクラウド・コンピューティングのエコシステムを活用できるようにし、多種多様なモノを革新し、よりスマートで認識力に優れたものにします。インターネット接続機器の増加は、高品質で信頼性の高いワイヤレス・コネクティビティや、低コストで低消費電力の組込みコンポーネントを広く利用できることによって牽引されています。IoT機器はさまざまな形状をしていますが、いずれもプロセッシングとセキュリティ、センシングとアクチュエーション、コネクティビティ、シグナル・コンディショニング、プロテクション、電源およびエネルギー管理など、共通の機能ビルディング・ブロックを必要とします。

アプリケーション

IoT向け製品 & ソリューション

産業分野において幅広いアプリケーションのニーズに対応するソリューションを提供するためには、生活家電のμW単位から、工場のモータにおけるMW単位までの電源に幅広く対応するパワー・マネージメント技術、さまざまなデータ・レートや数cmから数十kmの距離に対応するコネクティビティ・ソリューションなど、高度な技術が求められます。 

産業におけるイノベーションは、AIなどの組込みプロセッシング、有線 / 無線通信、セキュリティや保護、革新的な電源テクノロジー、クラウドおよびエッジ・コンピューティング、ビッグ・データ分析などにより実現されます。 

STは、産業分野の半導体開発における30年以上もの継続的な投資や経験により、さまざまなアプリケーション向けに最適化されたソリューションを実現する幅広いテクノロジー、製品、およびソリューションを開発することができます。要件の厳しい産業機器において、STはさまざまなニーズに合わせた幅広いソリューションの提供が可能です。