ST Life.augmented
mmc

DP1.2 - HDMIコンバータ

STのDP1.2 - HDMI コンバータは、DisplayPort 1.2対応デバイスとHDMI 1.4対応デバイスを接続します。 

このコンバータの特徴は次のとおりです。

  • DisplayPort 1.2およびHDMI 1.4準拠
  • WQXGA / 3DフルHD 120 Hzビデオおよび7.1チャネル・オーディオをサポート
  • RGBおよびYUVビデオ・フォーマット、最大12 bpc(ビット / コンポーネント)のディープ・カラーをサポート
  • オンチップ・キーおよびHDCPリピータ機能を備えたHDCP 1.3
  • EMI軽減のためのスペクトル拡散
  • 低消費電力動作に最適化、アクティブ・モード時200 mW、スタンバイ時1 mW(代表値)
Feedback Form
Customer Feedback