Arm®Cortex®‑Mプロセッサをベースとする汎用32bitマイクロコントローラのSTM32ファミリは、より柔軟かつ自由なアプリケーション開発を実現します。高性能、リアルタイムの処理能力、デジタル信号処理(DSP)、低消費電力 / 低電圧動作、コネクティビティなどのさまざまな機能を集積した製品により、開発をサポートします。
業界標準のArm® Cortex®コアをベースとするSTM32ファミリでは、プロジェクト開発を支援するさまざまなツールやソフトウェアが提供されています。小規模なプロジェクトからプラットフォーム全体の構築まで、幅広いアプリケーションに最適なマイコンです。
Arm® Cortex®-Mコアのメリットについての詳細をご確認ください。
メインストリーム
STM32G0
64MHz Cortex-M0+
16KB~512KB Flash
| CoreMark | 142 |
| RAM | 最大144KB |
STM32C5
144 MHz Cortex-M33
128 KB to 1 MB flash
| CoreMark | 593 |
| RAM | up to 256 KB |
| Price | $0.64 |
STM32C0
48MHz Cortex-M0+
16KB~256KB Flash
| CoreMark | 114 |
| RAM | 最大36KB |
| 価格 | $0.21 |
STM32F1
72MHz Cortex-M3
16KB~1MB Flash
| CoreMark | 177 |
| RAM | 最大96KB |
STM32F0
48MHz Cortex-M0
16KB~256KB Flash
| CoreMark | 106 |
| RAM | 最大32KB |
超低消費電力
STM32U5
160MHz Cortex-M33
128KB~4MB Flash
| CoreMark | 651 |
| RAM | 最大3MB |
STM32L5
110MHz Cortex-M33
32KB~512KB Flash
| CoreMark | 443 |
| RAM | 最大256KB |
STM32L4+
120MHz Cortex-M4
512KB~2MB Flash
| CoreMark | 409 |
| RAM | 最大640KB |
STM32U3
96 MHz Cortex-M33
512 KB to 2 MB flash
| CoreMark | 393 |
| RAM | up to 640 KB |
| Optimized for | Energy efficiency, cost effective, with security |
STM32L4
80MHz Cortex-M4
64KB~1MB Flash
| CoreMark | 273 |
| RAM | 最大320KB |
STM32U0
56MHz Cortex-M0+
16KB~256KB Flash
| CoreMark | 140 |
| RAM | 最大20KB |
STM32L0
32MHz Cortex-M0+
8KB~192KB Flash
| CoreMark | 75 |
| RAM | 最大20KB |
高性能
STM32N6
800MHz Cortex-M55
4.2MB RAM
| CoreMark | 3360 |
| RAM | 最大4.2MB |
| 注 | ST Neural-ARTアクセラレータ搭載 |
STM32H7
最大600MHz Cortex-M7
240MHz Cortex-M4
64KB~2MB Flash
| CoreMark | 最大3347 |
| RAM | 最大1.4MB |
STM32H5
250 MHz Cortex-M33
128 KB to 4 MB flash
| CoreMark | 1023 |
| RAM | up to 1.5 MB |
STM32F7
216MHz Cortex-M7
64KB~2MB Flash
| CoreMark | 1082 |
| RAM | 最大512KB |
STM32F4
180MHz Cortex-M4
64KB~2MB Flash
| CoreMark | 608 |
| RAM | 最大384KB |
STM32F2
120MHz Cortex-M3
128KB~1MB Flash
| CoreMark | 398 |
| RAM | 最大128KB |
ワイヤレス
STM32WBA
100MHz Cortex-M33
512KB~2MB Flash
| CoreMark | 407 |
| RAM | 最大512KB |
| プロトコル | Bluetooth® LE、Zigbee®、Thread®、Matter |
STM32WB
64MHz Cortex-M4
32MHz Cortex-M0+
256KB~1MB Flash
| CoreMark | 219 |
| RAM | 最大256KB |
| プロトコル | Bluetooth® LE、Zigbee®、Thread®、Matter |
| 注 | Cortex M0+無線コプロセッサ |
STM32WB0
64MHz Cortex-M0+
192KB~512KB Flash
| CoreMark | 156 |
| RAM | 最大64KB |
| プロトコル | Bluetooth® LE |
STM32WL
48MHz Cortex-M4
48MHz Cortex-M0+
64KB~256KB Flash
| CoreMark | 162 |
| RAM | 最大64KB |
| プロトコル | Sub-GHz |
STM32 MCU Developer Zone
STM32マイコンの開発者向け総合ページ
Featured Videos
推奨コンテンツ
STM32Cube tools further simplify STM32 programming and testing
Easily boost your productivity by using STM32CubeProgrammer and STM32CubeMonitor to program, debug, and optimize STM32 code.
STM32CubeProgrammer comes with new data manipulation schemes and key provisioning features that help streamline your design process.
Monitor the performance data of your embedded applications remotely, with STM32CubeMonitor. No coding required!
eDesignSuite
eDesignSuiteは、幅広いST製品を用いたシステム開発プロセスの効率化を支援する、使いやすい設計支援ユーティリティの包括的なセットです。
パワー・マネージメント設計センター
デバイス用熱電気シミュレータ
シグナル・コンディショニング設計ツール
NFC / RFIDカリキュレータ
パワー・マネージメント設計センター
電源設計ツール
パワー・マネージメント設計センター
LED照明設計ツール
パワー・マネージメント設計センター
デジタル電源ワークベンチ
パワー・マネージメント設計センター
パワー・ツリー・デザイナ
デバイス用熱電気シミュレータ
STPOWER Studio
デバイス用熱電気シミュレータ
PCB Thermal Simulator
デバイス用熱電気シミュレータ
ACスイッチ・シミュレータ
デバイス用熱電気シミュレータ
整流ダイオード・シミュレータ
デバイス用熱電気シミュレータ
TwisterSim
デバイス用熱電気シミュレータ
TVSシミュレータ
デバイス用熱電気シミュレータ
開発ボード & ハードウェア・ツール
ソフトウェア開発ツール
組み込みソフトウェア