ST Life.augmented
mmc

STM8Sシリーズ

STM8S メインストリーム・シリーズ

STの8bitマイクロコントローラであるSTM8S メインストリーム・シリーズは、産業、コンスーマ、およびコンピュータ市場など、特に大量供給が求められる市場のさまざまなアプリケーションをカバーしています。独自のSTM8コアをベースとするSTM8Sシリーズは、STの130nmテクノロジと、24 MHzで最大20 MIPSの性能を発揮する先進的なコア・アーキテクチャの利点を享受しています。内蔵EEPROM、RCオシレータ、およびフル・セットの標準ペリフェラルによって、堅牢かつ信頼性の高いソリューションを設計者に提供します。

手軽なDiscovery Kitから、より複雑な評価キットやサードパーティ製ツールといった関連ツールにより、STM8Sマイクロコントローラを使った開発が容易になります。

STM8Sシリーズは、差別化した機能を備えながらも、将来の設計変更を容易にするための完全な互換性を有し、アップグレード可能な4つの製品ラインで構成されます。

  • STM8S003/005/007 バリュー・ラインは、基本的な機能セットを備えたエントリー・レベルのシリーズです。
  • STM8S103/105 アクセス・ラインは、より多くの機能をさまざまなパッケージで提供します。
  • STM8S207/208 パフォーマンス・ラインは、フル・セットの周辺機器を備え、ミッドレンジおよびハイエンド・アプリケーション向けの性能を提供します。
  • STM8S アプリケーション専用ラインは、より多くのアナログ機能と専用ファームウェア・ソリューションを提供します。
Feedback Form
Customer Feedback