ST Life.augmented
mmc

STM8L リッチ・フィーチャー・ライン

STM8L151/152は、超低消費電力STM8Lファミリのパフォーマンス・ラインです。これらのマイクロコントローラは、STM8L101より高い性能と多くの機能を提供します。

16 MHzの独自のSTM8コアをベースとするこれらのマイクロコントローラは、最大64 KBのFlashプログラム・メモリ、4 KBのSRAM、および最大 2 KBのデータEEPROMを、20~80ピンのさまざまなパッケージで提供します。また、12bit ADC/DAC、LCDコントローラ、温度センサなどのアナログ機能を選択できます

Feedback Form
Customer Feedback