ST Life.augmented
sense_power

ジャイロ・センサ(角速度センサ)

STのアナログおよびデジタル・ジャイロ・センサは、ゼロレート・レベルで0.03 dps/°C未満の分解能を持ち、時間と温度に対して優れた安定性を提供します。 これは、最も高度なモーション・ベースのアプリケーションが必要とする精度レベルを保証することになります。

これらのSTの3軸ジャイロ・センサは、1つのセンシング構造で3つの直行軸すべてに沿ったモーション測定を行いますが、他社のソリューションは2つまたは3つの独立した構造を持っています。 また、STのソリューションは、出力信号を本質的に劣化させるあらゆる軸間干渉をなくし、モーション制御機能の精度と信頼性を向上させます。

STのジャイロ・センサは、広いフル・スケール範囲(30~6000 dps)で角加速度を測定し、ジェスチャ認識や画質安定化から推測航法やパーソナル・ナビゲーションまで、さまざまなアプリケーションの要件を満たします。 STの角速度センサは、すでに携帯電話、タブレット、3Dポインタ、ゲーム機、デジタル・カメラ、およびその他多くの機器に使用されています。

Gyroscopes
Feedback Form
Customer Feedback