スムーズなシステム設計を可能にする最新のプラットフォーム
スムーズなシステム設計を可能にする最新のプラットフォーム
STM32C5シリーズは、Arm® Cortex®-M33コアとST独自の40nm製造プロセスを採用し、コスト効率の高いシステム設計に新たな性能基準を打ち立てる製品です。動作周波数144MHz、最大593CoreMark(一般的なCortex-M0+マイコンの3倍の性能)を達成し、従来の部品コストを増やすことなくシステムの処理能力の向上を実現します。
産業機器分野のニーズに合わせて設計されたSTM32C5は、堅牢なプラットフォーム、高度なセキュリティを兼ね備えており、設計の効率性と信頼性を維持しながら、コスト効率の高い、機能強化された最終製品を実現できます
主なメリット
主なアプリケーション
主な機能
- FPUおよびDSP命令に対応した144MHz Arm® Cortex®‑M33コア
- 最大593 CoreMark
- 最大256KBのRAM、1MBのフラッシュ
- 2.7V~3.6V、<100µA/MHzの動作時消費電力
- 最大125℃の周囲温度をサポート
- Ethernet、USB、I3C、FDCAN、OCTOSPI
- 最大3つのA/Dコンバータ、2つのD/Aコンバータ、2つのコンパレータ、オペアンプ
- PSA L3 / SESIP3認証ターゲット
- サイド・チャネル攻撃に対するハードウェア暗号化機能とキー・ストレージ(オプション)
- 対称 / 非対称暗号動作のハードウェア暗号化アクセラレータを搭載したカップリング & チェーニング・ブリッジ
お客様の声
お客様の声
「SITでは、安全性が極めて重要なガスおよびHVAC環境で業務を行っており、信頼性が不可欠な要素です。次世代のバーナー統合制御プラットフォームにおいて、STM32C5 を選択することはごく自然な判断でした。STのマイコンは強力で予測可能なリアルタイム性能を備えており、コンパクトなフットプリントでありながら、燃焼制御、火炎検知、安全インターロックを高精度で扱うことができるからです私たちは、既に検証済みのファームウェアの大部分を再利用できたことで、開発のスピードアップと認証プロセスの簡略化を実現できました。その結果、長期的な信頼性と各種規制への適合を前提に設計された、堅牢で拡張性の高い制御プラットフォームが完成しました。」
デニス・アニェッロ(Dennis Agnello)SIT グループ エレクトロニクス・ビジネス・ライン・ ディレクター(暖房・換気部門)
はじめに
ユニット単価$20.61~
試作開発をスムーズ且つ簡単に実現
STM32C5 Nucleo-64ボードを使用し、試作開発、通信インタフェースのテスト、設計検証をすぐに実施できます。
ユニット単価$25.59~
プラグ・アンド・プレイ対応M.2ストレージ
コンパクトで高速なM.2メモリでSTM32ボードをシームレスに拡張し、テストや試作開発をすぐに実施できます。
ユニット単価$30.70~
セキュア・コネクティビティを強化
USB FS、Ethernet、Arduino IF™、ハードウェア暗号化機能を備えた144ピンSTM32C5 Nucleoボードを使用して、セキュア・コネクテッド製品の試作開発とテストがすぐに実施できます。
次世代STM32Cube開発エコシステムを活用できる初のSTM32マイコン
無料のSTM32Cube初期化コード生成ツール
より短時間で設計をスタート
初期化フローが高速化 & アップグレードされたSTM32CubeMX2は、STM32C5から利用可能になります。
新しいSTM32Cubeオンライン・ドキュメント
STM32ドキュメントへの素早いアクセス
STM32ドキュメントへの素早いアクセス、ナビゲーションの簡略化、検索の高速化、ドキュメント構造の明確化により、STM32プロジェクト開発をサポートします。