듀얼코어, 멀티 무선 프로토콜 마이크로컨트롤러 STM32WB,
Bluetooth® LE, Zigbee® Thread®커넥티비티 지원 및
STM32WB 무선 마이크로컨트롤러는
64MHz로 동작하는
Arm® Cortex®–M4 코어(애플리케이션 프로세서) 및
32MHz 로 동작하는
Arm® Cortex®–M0+ 코어(네트워크 프로세서)를 기반으로
Zigbee 및
Thread 와 같은
Bluetooth® LE 5.0 및
IEEE 802.15.4 무선 표준을 지원합니다.
Wireless connectivity
Bluetooth Low Energy
Bluetooth® Low Energy RF 송수신기는 인증된
Bluetooth™ LE 5.0 라디오 스택,
Bluetooth SIG
프로필,
Mesh 프로필
호환 V1.0 Bluetooth SIG 릴리즈 및 독자적인 표준인
Arm® Cordio 와
Zephyr 를 포함한 모든
Bluetooth® Low Energy 용 HCI가 함께 제공됩니다
IEEE 802.15.4 standards, Zigbee, Thread
IEEE 802.15.4 MAC 계층을 통해 STM32WB 가 Zigbee PRO 2017 과 저전력 OpenThread Mesh 네트워킹 프로토콜을 포함한 독자적인 프로토콜과 전체 스택을 실행할 수 있으며 설계자가 다양한 방식으로 기기를 사물인터넷(IoT)에 연결할 수 있습니다. 인증된 구성이 다양하게 제공되어 기기의 사이즈 및 OTA 기능을 좀더 자유롭게 구성하여 플랫폼을 최적화할 수 있습니다.
STM32WB MCU 는 802.15.4 무선 프로토콜로 블루투스® LE 5.0, Zigbee 및 OpenThread 프로토콜을 동시 모드(블루투스® LE 와 Zigbee, Bluetooth® LE 와 OpenThread )로 실행할 수 있어 설치 시 보다 편리하게 기기를 관리할 수 있고, 구축 후에는 손쉬운 설정이 가능합니다. 이러한 기능으로 사용 편의성과 전반적인 사용자 경험을 크게 향상시킬 수 있습니다.
Key features
Overview
STM32WB MCU 의 혁신적인 아키텍처는 실시간 처리(라디오 관련 소프트웨어 처리)에 최적화된 2개의 완전히 독립적인 코어를 기반으로 하여 유연한 리소스 사용과 전력 관리가 가능합니다. 이를 통해 합리적인 부품원가(BOM)의 관리와 더 나은 사용자 경험을 제공할 수 있습니다.
초저전력 STM32L4 마이크로컨트롤러와 동일한 기술로 개발된 STM32WB MCU 시리즈는 동일한 디지털 및 아날로그 주변장치를 제공하여 긴 배터리 수명과 복잡한 기능이 필요한 애플리케이션을 지원합니다.
- 여러 종류의 패키지와 다양한 메모리 사이즈로 제공되는 STM32WBx5 무선 마이크로컨트롤러는 사용자의 다양한 요구사항을 해결할 수 있도록 더욱 우수한 성능과 유연성을 제공합니다.
- STM32WBx0 Value Line은 필수 요소에 초점을 맞춘 최적화된 기능과 합리적인 가격의 솔루션을 제공합니다.
System peripherals
- STM32WBx5 Line 은 실용적인 crystal-less USB 2.0 FS 인터페이스, 오디오 지원, LCD 드라이버 등 다양한 통신 기능과 터치 센싱, 최대 72개의 GPIO, 소비 전력 최적화를 위한 통합 SMPS, 배터리 수명을 극대화하기 위한 다중 저전력 모드들을 포함하고 있습니다.
- STM32WBx0 Value Line 은 엔트리 레벨 솔루션으로 적합하며, 동작 온도 범위를 줄이고 필수적인 주변 장치들로 구성되어 있습니다.
Security & ID
STM32WB 마이크로컨트롤러는 무선 및 초저전력 기능 외에도 기기 유지보수의 필요성을 줄이고 신뢰할 수 있으며 복제를 방지하는 보안 기능을 내장하고 있습니다.
STM32WB 마이크로컨트롤러에는 256bit AES 하드웨어 암호화 가속기, PCROP 읽기/쓰기 보호기능, JTAG 퓨즈, 타원 곡선 암호화 엔진을 탑재한 공개키 암호화와 같은 임베디드 보안 하드웨어 기능을 내장하고 있습니다. FUS(Firmware Upgrade Services) , PCROP 및 PKA 기능은 안전한 무선 스택 업데이트, 암호화 키 관리 및 코드 보호를 보장합니다.
Development ecosystem
STM32WB55 Nucleo 팩과 STM32Cube 에코시스템은 애플리케이션 개발을 빠르고 쉽게 시작할 수 있도록 일관된 소프트웨어 개발 도구 세트를 제공하고 있습니다.
이 팩에는 STM32WB55 Nucleo-64 와 STM32WB 마이크로컨트롤러 기반의 BLE 지원 USB 동글이 포함되어 있어 즉시 개발을 시작할 수 있고 다양한 무선 애플리케이션을 구현할 수 있습니다.
시장에서 입증된 STM32Cube 에코시스템에 완벽하게 통합된 STM32WB55 Nucleo 팩은 포괄적인 임베디드 소프트웨어 리소스 및 개발 툴 세트를 제공합니다.
STM32CubeWB MCU 패키지는 임베디드 소프트웨어 리소스를 위한 원스톱 솔루션으로, Keil MDK-Arm, IAR 등 여러 인기 IDE를 위한 사전 구성된 소프트웨어 예제와 함께 HAL 및 LL 주변장치 드라이버, 미들웨어 풀 세트, 무선 스택(블루투스 5.0, OpenThread, ZigBee 3.0 )이 포함되어 있습니다.
STM32WB 시리즈는 MCU 초기화, 설정 및 코드 생성 툴인 STM32CubeMX 와 호환되며, RF 성능 테스트 및 검증을 위한 STM32CubeMonRF 소프트웨어도 지원됩니다.
STM32WB55 Nucleo 보드는 제공된 예제를 기반으로 애플리케이션을 개발하고 테스트하는 데 유용한 온보드 디버거 외에도 ST-LINK USB 커넥터와 오래가는 코인 셀 배터리를 통한 내부 전원 공급 옵션을 제공하며 외부 전원을 이용할 수도 있습니다.