ST Life.augmented
mmc

STM32F401

STM32F401微控制器是STM32 Dynamic Efficiency™设备系列的第一款,整合了多种技术,是动态功耗和执行性能的最佳平衡,同时提高了功能集成度。 STM32F401设计用于需要在小至3 x 3 mm的封装内实现均衡性能、高功效及高嵌入式存储器与外设集成度的医疗、工业和消费类应用。STM32F401提供了
工作频率为84 MHz的Cortex™-M4内核(具有浮点单元)的性能,同时还能在运行和停机模式下实现低功耗性能。

性能:在84 MHz频率下,从Flash存储器执行时,STM32F401能够提供105 DMIPS/285 CoreMark性能,并且利用意法半导体的ART加速器实现了FLASH零等待状态。DSP指令和浮点单元扩大了产品的应用范围。

功效:该系列产品采用意法半导体90 nm工艺和ART加速器,具有动态功耗调整功能,能够在运行模式和从Flash存储器执行时实现低至128 µA/MHz的电流消耗。停机模式下,功耗低至9 µA。

集成度:STM32F401系列产品在小至3 x 3 mm的封装内提供了128~512KB Flash、96KB SRAM和49~100个引脚。

  • 3路USART,速度高达10.5 Mbit/s,
  • 4路SPI,速度高达42 Mbit/s,
  • 3路I²C,
  • 1个SDIO,
  • 1个USB 2.0 OTG(全速),
  • 2路全双工I²S,速度高达10.5 Mbit/s
  • 速度高达2.4 MSPS的12位ADC
  • 10个定时器,频率高达84 MHz的16和32位定时器

 

STM32 Dynamic Efficiency

STM32 Dynamic Efficiency
STM32 Dynamic Efficiency意为降低运行模式的功耗,同时增加性能和集成度(P2I)。它通过以下技术实现:
  • ST的自适应实时(ART)加速器为预取队列和分支缓存的结合,实现了从嵌入式闪存执行代码零等待状态。从分支执行加速了系统,降低了对闪存的访问,降低了功耗。
  • ST的90 nm工艺在带来更低动态功耗的同时,提供了更高的集成度和性能。
  • 动态电压调节可根据所需的执行速度实时调整核心电压,因此设备只需消耗可达到给定性能时真正需要的适当功率。 

现在,请使用STM32F401产品线来感受Dynamic Efficiency。

 

Feedback Form
Customer Feedback