ST Life.augmented
mmc

STM32F405/415ライン

STM32F405/415ラインは、高い集積レベルと性能、および内蔵メモリとペリフェラルを、4 x 4.2 mmの小型パッケージに収容することが求められる医療、産業、およびコンスーマ・アプリケーション向けに設計されています。

優れた革新的ペリフェラル

  • 2 x USB OTG(1系統はHSをサポート)
  • オーディオ:専用オーディオPLLおよび2つの全2重I²S
  • 最大15個の通信インタフェース(6 x USART [最大 10.5 Mbit/s]、3 x SPI [最大42 Mbit/s]、3 x I²C、2 x CAN、SDIO)
  • アナログ:2 x 12bit DAC、3 x12 bit ADC(最高2.4 MSPSまたはインタリーブ・モードで7.2 MSPS)
  • 最大17個のタイマ:最大168 MHzで動作する16bitおよび32bitタイマ

CompactFlash(CF)、SRAM、PSRAM、NOR、およびNANDメモリをサポートする柔軟な静的メモリ・コントローラを使用して、メモリ領域を容易に拡張できます。

STM32F415は、すべてのSTM32F4デバイスが持つアナログ真性乱数発生器に加えて、AES 128、192、256、Triple DES、およびハッシュ(MD5、SHA-1)のハードウェア・アクセラレーション機能を持つ暗号/ハッシュ・プロセッサも統合しています。

STM32F4x5xポートフォリオは、512 KB(WLCSP90パッケージのみ)~1 MBのFlashおよび64~144ピンのパッケージを提供します。

STM32F405/415 line
Feedback Form
Customer Feedback