ロボティクス向けモータ・ドライバ

よりスマートなモータ設計を可能にする75V対応STSPINシリーズ

ロボット設計用高出力48Vモータ・ドライバ

高電力密度と精密制御による革新的なモータ・ドライブ・アーキテクチャ

柔軟性を損なうことなく、設計の複雑さを低減します。STSPIN9P1およびSTSPIN9P2は、ヒューマノイドや産業用のアプリケーション向けの、コンパクトかつ高出力な48Vモータ制御システムの開発をサポートします。パワーMOSFETとゲート駆動・制御機能を1つのデバイスに統合しています。ブラシ付きDCモータ、ブラシレスDCモータ、ステッピング・モータ向けのソリューションは、7V~75Vのモータ電源電圧範囲に対応し、開発の効率化、実績ある設計の再利用、幅広いロボティクスおよび産業用アプリケーションへの対応を可能にします。

STSPIN9P

1つのポートフォリオで 2つのブリッジ・トポロジ

1つのポートフォリオで 2つのブリッジ・トポロジ

コンパクトな多相モータ・システムから双方向ブラシ付きDCやステッピング・アプリケーションまで、STSPIN9Pポートフォリオではお客様のニーズに最適なトポロジを選択できます。パワー・ステージの拡張を求める場合はSTSPIN9P1ハーフブリッジ(最大10Arms)を、双方向モータ制御を求める場合はSTSPIN9P2フルブリッジ(最大6Arms)をご利用いただけます。どちらのファミリも7V~75Vのモータ電源に対応し、小型パッケージにパワーMOSFETを集積することで、基板面積の削減とモータ・ドライブ設計の簡素化を実現しています。

performance performance performance

高度なロボティクス・システムに対応したモジュラ・フレキシビリティ

AGV traction wheels and high-load joints

AGVトラクション・ホイールと高負荷ジョイント

Robotic joints (shoulders, knees, elbows)

ロボットの関節(肩・膝・肘)

Grippers and precision-motion actuators

グリッパおよび精密モーション・アクチュエータ

48Vシステム設計の課題を克服

 

課題の詳細

STSPINソリューション

主なメリット

48Vシステムにおける電源過渡現象

回生制動およびスイッチングにより、モータ・バスに電圧スパイクが発生する可能性があります。ピーク電圧は動作条件によって異なります。

推奨モータ電源電圧範囲は7V~75Vです。最悪の条件下での過渡現象を確認し、必要に応じてシステム・レベルのクランプ対策を実施します。

48Vシステム設計に対応、かつアプリケーション・レベルでの過渡性能を検証済みです。

狭小スペースでの放熱

ロボットの小型の関節部を流れる大電流は、過熱およびEMIの問題を引き起こします。

低RDS(on)と調整可能なスルー・レートにより、導通損失の管理とスイッチング動作の調整が可能です。

コンパクトなパワー・ステージ設計に対応しています。熱性能は、アプリケーション全体およびその動作条件に応じて異なります。

複雑な電流センシング回路

外付けオペアンプは、電流フィードバック・ループにコストの上昇、ノイズの増大、部品点数の増加をもたらします。

差動電流センス・アンプを内蔵しています。

PCBレイアウトの簡素化と外付け部品点数の削減に貢献します。

スマートな高出力ソリューション:最適なドライバの選択

複雑なロボティクス、ヒューマノイド関節、AGVトラクション・ホイール向けに設計された、48Vシステムのコア性能機能を提供します。

コンセプトからプロトタイプまで、3ステップで実現

ステップ1:ハードウェアを選択する

  • EVLSPIN9P1xシリーズ:ブラシ付きDCモータまたはBLDCモータのセットアップ向けデュアル・ハーフブリッジ評価ボード。
  • EVLSPIN9P2xシリーズ:双方向DCまたはステッピング・アプリケーション向けフルブリッジ評価ボード。
  • EVLSPIN9P1-3PH:BLDC / PMSM設定向け3相ドライバ評価ボード。

ステップ2:ソフトウェアを使用して設定する

  • ブラシ付きDCモータの場合:STSPIN Studioを使用して、速度、駆動モード、PWM周波数を設定します。
  • 3相BLDC / PMSMの場合:X-CUBE-MCSDKをモータ制御ワークベンチとモータ・パイロットと組み合わせて使用し、コードを生成し、リアルタイムのデバッグを実行します。
すべて表示
折りたたむ

ステップ3:安全性と保護機能を有効にする

  • ST eDesignSuite:レイアウト・ファイルをアップロードして熱挙動をシミュレーションし、実基板を発注する前にPCB設計の選択肢を評価します。
  • STSPIN9Pデバイスの仕様を活用し、熱解析およびPCB設計の最適化を支援します。
すべて表示
折りたたむ
EVLSPIN9P1-3PH

3相モータ制御から開始

3相モータ制御から開始

STSPIN9P12をベースとした3相BLDC / PMSMモータ制御設計の評価には、EVLSPIN9P1-3PHボードをご活用ください。 製品ページおよびボードのドキュメントを参照して、機能、動作条件、開発環境との互換性を評価します。