ST Life.augmented
mmc

STM32F407/417

STM32F407/417ラインは、高性能CPUコア、内蔵メモリ、および豊富なペリフェラル機能を高度に集積し10 x 10 mmの小型パッケージに収めており、医療用機器、産業用機器、およびコンシューマ・アプリケーションに最適な製品です。
STM32F407/417は、最大動作周波数168MHzのCortex™-M4コア(浮動小数点ユニット付き)を採用していします。

性能:168MHzで動作するSTM32F407/417は最大210DMIPS/566 CoreMarkの性能を発揮します(内蔵Flashメモリからの命令実行時。ST独自のART Acceleratorにより、ゼロウェイト・ステートでFlashメモリアクセスを実行)。更に、DSP命令セットと浮動小数点演算ユニットにより、様々なアプリケーションで要求される高度な演算処理性能を提供します。

電力効率:STの90nmプロセス、ART Accelerator、およびダイナミック・パワー・スケーリングにより、Flashメモリから実行した場合の電流消費は168MHzでわずか238µA/MHzです。

充実のコネクティビティ、および革新的な周辺機能:STM32F4x5シリーズと比べ、STM32F407/417製品ラインでは、IEEE 1588 v2をサポートするEther MAC (10BASE/100BASE)、 およびCMOSカメラ・センサを接続可能な8~14bitのパラレル・カメラ・インタフェースを追加し ています。

  • 2 x USB OTG(1系統はHSをサポート)
  • オーディオ:専用オーディオPLLおよび2系統の全二重I²S
  • 最大15個の通信インタフェース(6 x USART [最大 11.25 Mbit/s]、3 x SPI [最大45 Mbit/s]、3 x I²C、2 x CAN、SDIO)
  • アナログ:2 x 12bit DAC、3 x 12bit ADC(最高2.4 MSPSまたはインタリーブ・モードで7.2 MSPS)
  • 最大17個のタイマ:最高168 MHzで動作する16bitタイマおよび32bitのタイマ
  • Compact Flash、SRAM、PSRAM、NOR、およびNANDの各メモリをサポートするメモリ・コントローラ (FSMC)
  • アナログ式真乱数生成器
  • STM32F417は、AES 128、AES 192、AES 256、Triple DES、およびハッシュ(MD5、SHA-1)でハードウェア・アクセラレーションを実現する暗号/ハッシュ・プロセッサも搭載

高集積化:STM32F417xラインは、512KB(WLCSP90パッケージのみ)~1MBのFlash、192KBのSRAMを組み込んで、64~144ピンの小型4 x 4.2mmパッケージで提供されています。

STM32F407/417ラインは、512KB~1MBのFlashメモリ、192KBのSRAMを搭載し、100~176ピンの小型10 x 10mmパッケージで提供されます。

STM32F407/417 line
Feedback Form
Customer Feedback