STM32Wx MCU는 STM32 MCU 포트폴리오에 무선 연결성을 제공하며. Sub-GHz와 2.4 GHz 주파수 대역을 지원합니다. STM32Wx MCU는 사용하기 쉽고 신뢰성이 높으며 다양한 산업용 애플리케이션과 소비자 애플리케이션에 완벽히 부합합니다.
STM32Wx 솔루션은 뛰어난 저전력 소비량과 내장된 보안 기능을 바탕으로 점대점과 메시에서부터 광대역네트워크에 이르기까지 다수의 프로토콜과 호환됩니다. STM32Wx 무선 MCU에는 MCU 기반으로 설계된 투인원 듀얼 코어 아키텍처와 무선 트랜시버가 우수한 통합성과 경제성을 자랑하는 System-on-Chip에 탑재되어 있습니다. 따라서 STM32Wx는 실시간/전력 효율이 높은 애플리케이션에 완벽한 솔루션입니다.
STM32Wx 플랫폼은 단순한 무선 기기 그 이상의 기능을 원하는 RF 설계자에게 꼭 맞는 솔루션입니다.
STM32Wx 포트폴리오에는 각기 다른 무선 프로토콜을 지원하는STM32WB와 STM32WL 두 개의 시리즈가 포함되어 있습니다.
STM32WB 시리즈는 Bluetooth® LE 5.2 및 IEEE 802.15.4 통신 프로토콜, Zigbee® 및 Thread를 지원하며, 개별적으로, 또는 동시에 실행됩니다. STM32WB 시리즈는 사용하기 쉽고 광범위한 에코시스템을 바탕으로 인증된 무선 스택을 무료로 제공합니다. STM32WB의 보안 기능은 기기의 무결성을 보장하기 위해 단말 장치의 신뢰성과 복제 차단 기능을 지원합니다.
시장 출시 기간을 단축하고, 경제적인 PCB에서부터 높은 수준의 통합에 이르기까지 각기 다른 통합 수준 요건을 충족하기 위해 STM32WB 시리즈에는 STM32WB 마이크로컨트롤러가 즉시 사용 가능한 모듈을 포함한 다양한 패키지(UQFN48 ~ UFBGA129)로 제공됩니다.
![]()
![]()
STM32WL MCU 시리즈는 세계 최초의 LoRa® 내장 System-on-Chip입니다.
STM32WL은 완전 개방형 구조로 다양한 변조방식을 지원합니다. 또한 성능을 저해하지 않으면서 초저전력 소모를 달성할 수 있기 때문에 LPWAN(Low-Power Wide Area Networks) 및 IoT 개발을 위한 최적의 솔루션이라고 할 수 있습니다.