ST Life.augmented
sense_power

高压运放

多种功耗和增益带宽组合,让用户能够以适当的准确度获得最佳性能。 高压系列为从汽车电子到智能楼宇和工业控制的各类应用简化了传感器的设计。

意法半导体的TSX运算放大器系列采用先进的16 V CMOS生产工艺,属于内部开发产品,提供了比现有器件更高的准确度和更高的长期稳定性。 此外,该工艺实现了微型晶片尺寸,从而适于采用超小型表面贴装封装。

极低的功耗让运算放大器成为电池或太阳能供电设备的理想之选。 

Precision High Voltage Op-amps

New generation of high-voltage op amps based on BiCMOS technology

  • The TSB572 low-power, 2.5 MHz, rail-to-rail input and output, 36 V BiCMOS operational amplifier
  • The TSB611 low-power, rail-to-rail output, 36 V BiCMOS operational amplifier 

TSX系列新一代16V CMOS IC

TSX系列新一代16V CMOS IC

TSX系列新一代IC采用先进制程,有助于节约能源,提高准确性,简化应用设计 - 从汽车电子到智能楼宇和工业控制。

  • TSX631/2/4单、双和四路放大器提供了200 kHz增益带宽产品,在16 V电压下其消耗的最大电流为60 μA。
  • TSX561/2/4单、双和四路放大器具有出色的速度/功耗比,提供了900 kHz增益带宽产品,在16 V电压下其消耗的电流仅为250 μA。
  • TSX921和TSX9291单路放大器具有出色的AC特性,其增益带宽分别为10和16 MHz,并且其THD+N均为0.0003 %。
Feedback Form
Customer Feedback