DS14928 · DatasheetArm® Cortex®-M33 32-bit MCU with FPU, 144 MHz, 593 CoreMark®, up to 512‑Kbyte dual‑bank flash memory, 128-Kbyte RAM
Download .pdfOpen in the full document

Alternate functions

Alternate functions

Table 13. Alternate functions
PortAF0AF1AF2AF3AF4AF5AF6AF7AF8AF9AF10AF11AF12AF13AF14AF15
SYS

LPTIM1/
TIM1/2/17

I3C1/
TIM1/5/8/12/15

I3C1/LPTIM1/
LPUART1/
TIM1/5/8

I2C1/2/I3C1/
LPTIM1/SPI1/
I2S1/SPI3/I2S3/
TIM15/USART1/2

I3C1/LPTIM1/
SPI1/I2S1/
SPI2/I2S2/
SPI3/I2S3/SYS

SPI1/I2S1/
SPI2/I2S2/
SPI3/I2S3/UART4

SPI2/I2S2/
SPI3/I2S3/
USART1/2/3

I2C2/LPUART1/
TIM5/UART4/5

FDCAN1/I2C1/2/
SPI2/I2S2

CRS/TIM8/16USART1/3 -TIM8

COMP/
TIM2/UART5

SYS
Port APA0-TIM2_CH1TIM5_CH1TIM8_ETRTIM15_BKINSPI2_RDYSPI3_RDYUSART2_CTS/USART2_NSSUART4_TXSPI2_NSS/I2S2_WS----TIM2_ETREVENTOUT
PA1-TIM2_CH2TIM5_CH2TIM8_BKINTIM15_CH1NLPTIM1_IN1-USART2_RTSUART4_RX------EVENTOUT
PA2-TIM2_CH3TIM5_CH3LPUART1_RXTIM15_CH1LPTIM1_IN2-USART2_TX-------EVENTOUT
PA3-TIM2_CH4TIM5_CH4LPUART1_TXTIM15_CH2SPI2_NSS/I2S2_WSSPI3_MOSI/I2S3_SDOUSART2_RX------COMP1_OUTEVENTOUT
PA4--TIM5_ETR-SPI3_MOSI/I2S3_SDOSPI1_NSS/I2S1_WSSPI3_NSS/I2S3_WSUSART2_CK-------EVENTOUT
PA5-TIM2_CH1TIM1_CH3TIM8_CH1N-SPI1_SCK/I2S1_CKSPI2_SCK/I2S2_CKUSART1_CTS/USART1_NSS------TIM2_ETREVENTOUT
PA6-TIM1_BKINTIM5_CH1TIM8_BKIN-SPI1_MISO/I2S1_SDI-USART1_TXLPUART1_RTS------EVENTOUT
PA7-TIM1_CH1NTIM5_CH2TIM8_CH1NTIM15_CH1SPI1_MOSI/I2S1_SDOSPI2_MISO/I2S2_SDIUSART1_RXLPUART1_CTS------EVENTOUT
PA8MCO1TIM1_CH1I3C1_SDATIM8_BKIN2TIM15_CH2SPI1_RDYSPI2_MOSI/I2S2_SDOUSART1_CKTIM5_CH4I2C1_SCL----TIM2_CH4EVENTOUT
PA9MCO2TIM1_CH2I3C1_SCLLPUART1_TXTIM15_CH1NSPI2_SCK/I2S2_CK-USART1_TXTIM5_ETRI2C1_SMBA---TIM8_CH2N-EVENTOUT
PA10-TIM1_CH3-LPUART1_RX---USART1_RX-------EVENTOUT
PA11-TIM1_CH4-LPUART1_CTSUSART2_TXSPI2_NSS/I2S2_WSUART4_RXUSART1_CTS/USART1_NSSI2C2_SCLFDCAN1_RX-----EVENTOUT
PA12-TIM1_ETR-LPUART1_RTSUSART2_RXSPI2_SCK/I2S2_CKUART4_TXUSART1_RTSI2C2_SDAFDCAN1_TX-----EVENTOUT
PA13JTMS/SWDIO-------------COMP1_OUTEVENTOUT
PA14JTCK/SWCLK--------------EVENTOUT
PA15JTDITIM2_CH1TIM1_CH2NLPTIM1_ETRI2C2_SMBASPI1_NSS/I2S1_WSSPI3_NSS/I2S3_WSUSART2_CKUART4_RTS--USART1_TX-TIM8_CH4NTIM2_ETREVENTOUT
Port BPB0-TIM1_CH2NTIM5_CH3TIM8_CH2N-SPI3_MISO/I2S3_SDI-USART2_TXUART4_CTS------EVENTOUT
PB1-TIM1_CH3NTIM5_CH4TIM8_CH3NSPI3_SCK/I2S3_CKSPI2_NSS/I2S2_WS-USART3_RX------COMP1_OUTEVENTOUT
PB2RTC_OUT2--TIM8_CH4NSPI1_RDYLPTIM1_CH1SPI2_SCK/I2S2_CKSPI3_MOSI/I2S3_SDO-------EVENTOUT
PB3JTDO/TRACESWOTIM2_CH2-TIM5_CH3I2C2_SDASPI1_SCK/I2S1_CKSPI3_SCK/I2S3_CK-LPUART1_TXI2C2_SCLCRS_SYNCUSART3_TX-TIM8_CH1UART5_RTSEVENTOUT
PB4NJTRST-TIM5_CH1I3C1_SCLLPTIM1_CH2SPI1_MISO/I2S1_SDISPI3_MISO/I2S3_SDISPI2_NSS/I2S2_WSLPUART1_CTSI2C2_SDATIM16_BKINUSART3_RX-TIM8_CH2UART5_CTSEVENTOUT
PB5-TIM17_BKINTIM5_CH2I3C1_SDAI2C1_SMBASPI1_MOSI/I2S1_SDO-SPI3_MOSI/I2S3_SDOLPUART1_RTSFDCAN1_RX-USART3_CK-TIM8_CH3UART5_RXEVENTOUT
PB6---I3C1_SCLI2C1_SCL-SPI3_MISO/I2S3_SDIUSART1_TXLPUART1_TXFDCAN1_TXTIM16_CH1N

USART3_CTS/
USART3_NSS

-TIM8_CH4UART5_TXEVENTOUT
PB7-TIM17_CH1N-I3C1_SDAI2C1_SDA-SPI3_SCK/I2S3_CKUSART1_RXLPUART1_RXFDCAN1_TXTIM16_CH1USART3_RTS---EVENTOUT
PB8-TIM17_CH1-I3C1_SCLI2C1_SCL-SPI3_NSS/I2S3_WS-UART4_RXFDCAN1_RX-----EVENTOUT
PB9---I3C1_SDAI2C1_SDASPI2_NSS/I2S2_WSSPI3_SCK/I2S3_CK-UART4_TXFDCAN1_TX-----EVENTOUT
PB10-TIM2_CH3TIM8_CH1LPTIM1_IN1I2C2_SCLSPI2_SCK/I2S2_CK-USART3_TX-------EVENTOUT
PB12-TIM1_BKINTIM8_CH3-I2C2_SDASPI2_NSS/I2S2_WS-USART3_CK-FDCAN1_RX----UART5_RXEVENTOUT
PB13-TIM1_CH1NTIM8_CH2LPTIM1_CH1I2C2_SMBASPI2_SCK/I2S2_CK-USART3_CTS/USART3_NSSLPUART1_RXFDCAN1_TX----UART5_TXEVENTOUT
PB14-TIM1_CH2NTIM12_CH1TIM8_CH2NUSART1_TXSPI2_MISO/I2S2_SDI-USART3_RTSUART4_RTS------EVENTOUT
PB15RTC_REFINTIM1_CH3NTIM12_CH2TIM8_CH3NUSART1_RXSPI2_MOSI/I2S2_SDOSPI1_MOSI/I2S1_SDOSPI3_MOSI/I2S3_SDOUART4_CTS-----UART5_RXEVENTOUT
Port CPC0-------SPI2_RDY--TIM16_BKIN----EVENTOUT
PC1TRACED0----SPI2_MOSI/I2S2_SDO---------EVENTOUT
PC2PWR_CSLEEPTIM17_CH1---SPI2_MISO/I2S2_SDI---------EVENTOUT
PC3PWR_CSTOP--LPUART1_TX-SPI2_MOSI/I2S2_SDO---- -----EVENTOUT
PC4-TIM2_CH4-TIM8_BKIN-I2S1_MCK-USART3_RX--TIM16_CH1----EVENTOUT
PC5-TIM1_CH4N-TIM8_BKIN2------TIM16_CH1N---COMP1_OUTEVENTOUT
PC6--TIM5_CH1TIM8_CH1-I2S2_MCK---- -----EVENTOUT
PC7--TIM5_CH2TIM8_CH2--I2S3_MCK--- -----EVENTOUT
PC8TRACED1-TIM5_CH3TIM8_CH3----UART5_RTS- -----EVENTOUT
PC9MCO2-TIM5_CH4TIM8_CH4-AUDIOCLK--UART5_CTSI2C1_SDA -----EVENTOUT
PC10---TIM8_CH1NI3C1_SCL-SPI3_SCK/I2S3_CKUSART3_TXUART4_TX- -----EVENTOUT
PC11---TIM8_CH2NI3C1_SDA-SPI3_MISO/I2S3_SDIUSART3_RXUART4_RX- -----EVENTOUT
PC12TRACED3-TIM15_CH1TIM8_CH3N--SPI3_MOSI/I2S3_SDOUSART3_CKUART5_TX- -----EVENTOUT
PC13---------FDCAN1_TX -----EVENTOUT
PC14--TIM12_CH1------FDCAN1_RX -----EVENTOUT
PC15--TIM12_CH2------- -----EVENTOUT
Port DPD0---TIM8_CH4N----UART4_RXFDCAN1_RX -----EVENTOUT
PD1--------UART4_TXFDCAN1_TX -----EVENTOUT
PD2TRACED2---TIM15_BKIN---UART5_RX- -----EVENTOUT
PD3-----SPI2_SCK/I2S2_CK-USART2_CTS/USART2_NSS-- -----EVENTOUT
PD4-------USART2_RTS-- -----EVENTOUT
PD5-TIM1_CH4N---SPI2_RDY-USART2_TX-FDCAN1_TX -----EVENTOUT
PD6-----SPI3_MOSI/I2S3_SDO-USART2_RX-- -----EVENTOUT
PD7-----SPI1_MOSI/I2S1_SDOSPI3_MISO/I2S3_SDIUSART2_CK-- -----EVENTOUT
PD8-------USART3_TX-- -----EVENTOUT
PD9-------USART3_RX-- -----EVENTOUT
PD10MCO2LPTIM1_CH2-----USART3_CK-- -----EVENTOUT
PD11-LPTIM1_IN2-----USART3_CTS/USART3_NSSUART4_RX- -----EVENTOUT
PD12-LPTIM1_IN1-TIM8_CH1N-I3C1_SCL-USART3_RTSUART4_TX- -----EVENTOUT
PD13-LPTIM1_CH1-TIM8_CH2N-I3C1_SDA---- -----EVENTOUT
PD14---TIM8_CH3N------ -----EVENTOUT
PD15---TIM8_CH4N------ -----EVENTOUT
Port EPE0-LPTIM1_ETR----SPI3_RDY--FDCAN1_RX -----EVENTOUT
PE1-LPTIM1_IN2-------FDCAN1_TX -----EVENTOUT
PE2TRACECLKLPTIM1_IN2---SPI3_SCK/I2S3_CK---- -----EVENTOUT
PE3TRACED0---TIM15_BKIN--USART1_RX-- -----EVENTOUT
PE4TRACED1---TIM15_CH1NSPI3_NSS/I2S3_WS-USART1_TX-- -----EVENTOUT
PE5TRACED2---TIM15_CH1SPI3_MISO/I2S3_SDI-USART1_CK-- -----EVENTOUT
PE6TRACED3TIM1_BKIN2--TIM15_CH2SPI3_MOSI/I2S3_SDO-USART1_CTS/USART1_NSS-- -----EVENTOUT
PE7-TIM1_ETR-------- -----EVENTOUT
PE8-TIM1_CH1N-------- -----EVENTOUT
PE9-TIM1_CH1-------- -----EVENTOUT
PE10-TIM1_CH2N-------- -----EVENTOUT
PE11-TIM1_CH2--SPI1_RDY----- -----EVENTOUT
PE12-TIM1_CH3N-------- ----COMP1_OUTEVENTOUT
PE13-TIM1_CH3-------- -----EVENTOUT
PE14-TIM1_CH4-------- -----EVENTOUT
PE15-TIM1_BKIN-TIM1_CH4N------ -----EVENTOUT
Port HPH0----I2C1_SDA----- -----EVENTOUT
PH1----I2C1_SCL----- -----EVENTOUT
PH2MCO1TIM17_CH1N-LPTIM1_IN2-----FDCAN1_RX -----EVENTOUT
PH3---------- -----EVENTOUT
PH4---------- -----EVENTOUT
PH5---------- -----EVENTOUT
PH15-------USART1_RTS-- -----EVENTOUT