STM32 Sidekick

STM32開発の高速化とスマート化を実現するAIアシスタント

STM32関連の疑問に瞬時に回答が得られるようになりました。これからは、数あるドキュメントをすべて調べていく必要はありません。

STM32 Sidekickが信頼できる情報を24時間365日、迅速に提供します。調査にかかる時間が短縮され、エンジニアはこれまで以上に開発に集中することができます。

STM32 Sidekickを利用するメリット

  1. 迅速な情報収集:さまざまなSTM32の関連リソースをいくつも検索することなく、数秒で回答が得られます。STM32 Sidekickが、お客様の課題解決に最も役立つ情報をすばやく見つけだします。

  2. 調査の工数削減:お客様が指定した特定のSTM32製品、課題、トピックに合わせて、パーソナライズされた回答が得られます。STM32 Sidekickは、STM32関連の複数のリソースに含まれる情報を集約して、検索にかかる時間を短縮し、より多くの時間を開発にかけられるようにします。

  3. 信頼できる情報源に基づく回答の検証:すべての回答は、STM32の公式ドキュメント、例えばデータシート、リファレンスマニュアル、アプリケーションノート、ユーザマニュアル、Wiki、コミュニティのナレッジベース記事(開発のヒント)などに基づいて生成されます。回答には情報源となったドキュメントの引用やリンクが含まれるため、必要に応じてさらに詳細に調べたり、情報の妥当性を検証したりすることができます。

  4.  オンデマンドのサポート:デバイスの評価、問題点のデバッグ、機能の検討など目的を問わず、STM32 Sidekickはst.comまたはSTコミュニティを介して24時間365日、必要な時にいつでも使用することができます。

STM32 Sidekickを 使ってみる

STM32 Sidekickはシンプルな対話形式で使用できます。インタフェースには主に英語が使われていますが、日本語、中国語、フランス語、ドイツ語、イタリア語などの複数の言語による質問にも対応し、回答も同じ言語で返信されるため、世界各国の開発者がSTM32に関するナレッジをより簡単に活用できます。

質問の入力: 疑問、課題、興味のあるトピックを入力領域に入力します。最大50,000文字入力できます。

コンテキスト情報の補足: STM32のシリーズ名、デバイス名、開発ツール、アプリケーションの詳細など、関連する背景情報を可能なかぎり入力します。

サインアップ・アイコン サインアップ・アイコン サインアップ・アイコン

送信と検討: 質問を送信し、回答を受信します。回答を生成するために引用されたSTM32に関する情報源も合わせて確認します。

STM32 Sidekickへの質問例

試しに次のような質問をしてみてください。

「STM32U5とSTM32L4の主な違いは?」

「STM32G4のADCは、どのように動作しますか?」

「STM32CubeIDEのプロジェクトでボードを検出できない原因は?」

「STM32L4の低電力モードについて説明しているアプリケーションノートは?」

STM32 Sidekickへのアクセス

STM32 Sidekickには、STM32の製品ページ、Developer Zone、サポート・ページ、STM32コミュニティから直接アクセスできます。利用を開始するには、まずページ右下隅に表示されるウィジェット「Ask AI」を見つけてください。

さらに便利な機能

MySTアカウントにサインインすると、さらに便利な機能を利用できます。

  • チャット履歴
  • チャット名の変更
  • 会話の検索
  • 各種ブラウザ間で一貫性のあるエクスペリエンス

より的確な回答を得るためのベストプラクティス

  • 具体的に質問する: STM32のシリーズ名、デバイス名、ペリフェラル、ソフトウェア・ツール、検討中の技術的課題などを具体的に入力します。
  • 関連するコンテキスト情報を補足する:構成の詳細、アプリケーションの要件、開発環境など背景となる関連情報を入力すると回答の絞り込みに役立つ場合があります。
  • 明確なプロンプトを使用する:STM32 Sidekickに「説明」「要約」「比較」「トラブルシューティング」「情報源の検索」などを明確に指示します。
  • 重要な判断の妥当性を検証する: STM32 Sidekickは作業を迅速化しますが、重要な設計判断を行う場合は必ず引用元のSTM32ドキュメントを参照し、その妥当性を確認してください。 
  • フィードバックを共有する:チャット末尾に表示される フィードバックのオプションを使用すると、今後の回答の改善に役立ちます。

重要な注意事項

AIの利用方法、データの取り扱い方、プライバシーに関する透明性については、STのAI透明性レポートを参照してください。

STM32 Sidekickは、STM32の公式技術リソースに基づいて回答を生成します。正確で関連性の高い回答を提供できるように最大限努めていますが、AIが生成する回答は、不完全であったり不正確であったりする可能性があります。重要な情報は、必ず引用元のドキュメントを参照し、確認してください。 

質問とコンテキスト情報が具体的であれば、より有用かつ正確な回答を得られる可能性が高まります。

フィードバックの共有

ご提案や問題がある場合は、STコミュニティのフィードバック・フォーラムを通じて、チームとフィードバックを共有してください。

STM32 Sidekickの主な特徴

1. コンテキスト認識型のパーソナライズされた提案

STM32 Sidekickは質問を分析し、以下の中から最も関連性の高いSTM32リソースを提案します。
  • 公式ドキュメント(データシート、リファレンス・マニュアル、アプリケーション・ノート、ユーザ・マニュアル)
  • コミュニティ・ナレッジ・ベース記事
  • 見逃されがちなその他の補足資料

これにより、毎回正確かつ的確な回答が得られます。

2.簡潔な技術概要

STM32 Sidekickは、長文のドキュメントを手作業でスキャンする代わりに、主な要点を明確に示す要約を生成するため、複雑なトピックを素早く理解するのに役立ちます。

3.公式ソースへの直接アクセス

各回答にはSTM32ドキュメントへの直接リンクが含まれているため、信頼できるソースを素早く参照できます。
つまり、STM32 Sidekickは技術情報の検索に必要な時間を短縮し、組み込み開発者やSTM32ユーザにとって貴重なアシスタントとなります。

グローバル開発者向けの多言語サポート

インタフェースは主に英語ですが、日本語、中国語、フランス語、イタリア語、ドイツ語などの複数の言語によるクエリに対応し、同じ言語で回答するため、世界中の開発者が利用できます。

STM32に関する専門知識の向上

STM32 Sidekickは、幅広いSTM32リソースを紹介することで、関連ドキュメントを発見し、技術的な知識を深めるのに役立ちます。
STM32 Sidekickは、公式ソースに基づいて信頼性の高いAI生成の回答を提示しますが、設計上の重要な意思決定については、必ず元のドキュメントで妥当性を確認してください。AIの利用状況、データ・セキュリティ、透明性の詳細については、STのAI透明性レポートを参照してください。

STM32 Sidekickの利用方法

STM32 Sidekickは、STM32製品関連ページから直接利用できます。開始するには、ページ右下隅のウィジェットを探します。

STM32 Sidekickを最大限に活用するためのベスト・プラクティス

1.対応するSTM32ページから開始する

STM32 Sidekickは以下のページで利用できます。
  • マイコン / MPU製品ページ
  • MCU Developer Zone / MPU Developer Zone
  • サポート・ページ

右下のウィジェットからいつでも起動できます。

2.使用するSTM32シリーズを選択する

使用するSTM32シリーズを選択すると、STM32 Sidekickがコンテキストを理解しやすくなり、より正確な結果が得られます。

3.明確かつ詳細な質問をする

正確な結果を得るには、以下の情報を明記します。
  • STM32シリーズまたはモデル
  • 技術的な課題
  • 関連する設定の詳細

シリーズ名は正式名称を使用し、略称は避けてください。

4.MySTアカウントにサインインして拡張機能を利用する

主な拡張機能:
  • 履歴付きの複数のチャット
  • チャットをわかりやすい名前に変更
  • すべての会話内容を検索
  • 一貫したクロスブラウザ体験

5.STのAIポリシーを確認する

AIの利用状況、データ処理、プライバシーに関する透明性については、STのAI透明性レポートを参照してください。

フィードバックの共有

ご提案や問題がある場合は、STコミュニティのフィードバック・フォーラムを通じて、チームとフィードバックを共有してください。