集積回路は、電源ラインやデータ・ラインから印加されるさまざまな電気的なストレスにさらされており、そのために誤動作が発生したり大規模な故障が引き起こされる可能性があります。こうした状況下で、回路の信頼性と正しい動作を保証するためには、保護機構を備えることが重要です。
STのプロテクションおよびEMIフィルタの製品ポートフォリオでは、電磁干渉(EMI)から電子システムの動作や耐性を安全に保つための、独自かつ包括的な高性能デバイスが提供されています。
STのテクノロジーを用いて作られたこれらの製品は、厳しい要件を持つシステムに対し最高レベルの保護およびフィルタ性能を保証します。
STのソリューションは業界標準のパッケージで提供されますが、過渡電圧サプレッサ(TVS)ダイオードに使われる高電力密度パッケージや、ESDプロテクションおよびEMIフィルタに使われる超小型マルチラインWLCSPデバイスなどのコスト効率の高い代替パッケージもあります。
5000WのSMCパッケージから01005およびそれより小型のサイズまで取り揃えることで、STは設計の簡素化、省スペース化、コスト最適化に向けて、エンジニアを支援します。
STのASIPテクノロジーを使用することにより、受動素子を信頼の高いシリコン回路に横方向で集積できるだけでなく、80µmまでの超薄型パッケージにより、SIP(システム・イン・パッケージ)システムのような縦方向の集積という最新のトレンドにも対応します。
スマート・モビリティ・アプリケーション向けの車載対応認定
EVおよび自動運転における最新の課題に対応できるよう急速に拡大しているSTの車載用製品群は、車載対応認定(AEC Q101)および車載用サージへの互換性に対応しています。
STのすべての生産拠点は、国際的に認識されている品質管理規格ISO 9001およびIATF(国際自動車産業特別委員会)16949に準拠しています。
製品タイプ
無料ウェビナー 新しいUSB4およびHDMI 2.1規格向けの10.7GHz帯域幅コモン・モード・フィルタ
この1時間のウェビナーでは、産業用アプリケーションおよびパーソナル電子機器アプリケーションのEMC規格に従い、ノイズの多い状況でアンテナのRF感度を最適化する方法を紹介します。アンテナの感度劣化やEMC規格の準拠にお困りのハードウェア・エンジニアや、より小型のハイスピードUSBおよびHDMIコネクタの設計方法を模索している組込みシステムのエンジニア向けのウェビナーです。各種RSSI、スペクトル分析、Wi-Fiの10Gbpsデータ転送の転送速度のテスト結果に基づく専用のセッションがあります。
- アジェンダ:
- ECMFが必要な理由:
- ノイズ抑制とコモン・モード・フィルタリング
- EMC規格準拠に向けてのアンテナの感度劣化や耐性に関する懸念
- STアプリケーションのラボ・セッション:
- SSIテスト結果、スペクトル分析、および10Gbps USB転送の転送速度のテスト結果を含む
- 最新のUSB4およびHDMI 2.1規格の概要
- ST ECMFSTのECMFシリーズのアプリケーションおよび製品の概要
STのスマートなデバイス選択ツールと電熱モデルを活用して設計の初期段階から適切な保護機能を作り込む
最適な保護コンポーネントを選ぶのに時間をかけすぎていませんか?この1時間のウェビナーでは、STのスマートなデバイス選択ツールとSPICE電熱モデルを活用して、設計のごく初期の段階から適切な保護機能を簡単に組み込む方法を解説します。嬉しいことに、この使いやすいデバイス選択ツールは、STの最新世代過渡電圧サプレッサ(TVS)に対応しています。これらの高性能TVSは最大5kWの電力定格を実現し、コンパクトなSMCパッケージで提供されます。電圧のサージやスパイク、その他の外乱からハードウェア・コンポーネントを保護します。
- ウェビナー視聴をお勧めする理由:
- STの専門家が、実用的な実験によるデモを通して、新世代TVSデバイスとSTの最新ツールのメリットを明らかにします。
- 時間をかけずに最適なTVSを選択して、シミュレーションを実行する方法を習得できます。
- アジェンダ
- 幅広いアプリケーションおよび市場に対応するSTの最新TVS製品のご紹介
- STの設計ツールおよびSPICE電熱モデルの活用方法
- 実用的な実験評価結果の確認
- STと他社ソリューションの比較
Featured Videos
推奨コンテンツ
eDesignSuite
eDesignSuiteは、幅広いST製品を用いたシステム開発プロセスの効率化を支援する、使いやすい設計支援ユーティリティの包括的なセットです。
パワー・マネージメント設計センター
デバイス用熱電気シミュレータ
シグナル・コンディショニング設計ツール
NFC / RFIDカリキュレータ
パワー・マネージメント設計センター
電源設計ツール
パワー・マネージメント設計センター
LED照明設計ツール
パワー・マネージメント設計センター
デジタル電源ワークベンチ
パワー・マネージメント設計センター
パワー・ツリー・デザイナ
デバイス用熱電気シミュレータ
STPOWER Studio
デバイス用熱電気シミュレータ
PCB Thermal Simulator
デバイス用熱電気シミュレータ
ACスイッチ・シミュレータ
デバイス用熱電気シミュレータ
整流ダイオード・シミュレータ
デバイス用熱電気シミュレータ
TwisterSim
デバイス用熱電気シミュレータ
TVSシミュレータ
デバイス用熱電気シミュレータ