ST EDGE AI SUITE

マイコン、マイクロプロセッサ、スマート・センサで組み込みAIを実現するための足がかり

開発スタート

10種以上

無料ソフトウェア &
ツール

アイデア

50件以上

採用事例

技術サポート

20種以上

リソース &
ドキュメント

組み込みAIを実現

組み込みプロジェクトで組み込みAIを実現する製品とツールについて詳しくご紹介します。

STの組み込みAIラボのご紹介

組み込みAIおよびSTM32マイコン / マイクロプロセッサを活用した素晴らしいアプリケーション例の詳細はこちらです。

最適化された機械学習ライブラリの生成

最小限のデータセットで、わずか数ステップで最適な組み込みAIライブラリを探索・構成できます。

オンライン・ツールを使用してセンサ内AIを導入

機械学習コアを搭載したST MEMSセンサをプログラムして推論モデルを実行します。

ISPU内蔵MEMSセンサで異常振動検知

MEMSセンサとNanoEdge AI Studioを使用してモータの異常振動検知ライブラリを作成する方法を、デモを交えて説明します。

AIニューラル・ネットワーク・モデルのベンチマーク

オンラインAIベンチマーキング・サービスを利用できます。STデバイス上でのモデルのテストをリモートで実行できます。

MEMSセンサのプログラムと評価

データの分析、組み込みAI機能の開発、組み込みライブラリの評価、コード記述なしのアルゴリズム設計に対応しています。

デモ:モータ故障原因の分類

振動データに基づき産業用マシンに機械学習機能を追加する方法のご紹介

オンライン・イベント

STM32 SummitでSTM32N6マイコンを発表

製品発表に関する基調講演に続き、オンサイトで開催する技術セミナーではSTM32マイコンについて解説します。

パトリック・エイドン(Patrick Aidoune)

汎用マイコン部門 ゼネラル・マネージャー

ST Edge AI Suiteが提供するツール

X-LINUX向けリファレンスAI環境

TOFセンサによるハンド・ジェスチャAI

高速データロガー

MEMS STUDIO

NANOEDGE AI STUDIO

ST EDGE AI CORE

ST EDGE AI DEVELOPER CLOUD

MODEL ZOO

STELLAR STUDIO

STM32CUBE.AI

ST AIoT CRAFT

ST Edge AI Suiteは、エンジニアやデータ・サイエンティストに開発に必要なあらゆるソリューションを提供し、組み込みAI開発を加速させます。

ST認定パートナー

ST Edge AI Suiteは、拡大し続けるパートナーの開発エコシステムによってサポートされており、プロジェクトに利用できるリソースと専門知識が拡大します。

よくある質問

一般的な疑問に対する明確かつ簡潔な答えがすぐに見つかります。

組み込みプロジェクトにおける組み込みAIの実装方法に関するよくある質問です。

組み込みAIは、産業用、民生用および車載用アプリケーションに組み込まれたマイクロコントローラ、マイクロプロセッサ、センサなどのデバイス上でAIアルゴリズムやモデルを直接実行することを可能にするテクノロジーです。組み込み機器上にAIを展開することで、データ収集と同じデバイスでリアルタイム・データ処理を直接実行でき、応答時間の短縮、データ・セキュリティの強化、使用電力効率の向上が実現します。組み込みAIのメリットの詳細については、こちらをご覧ください。

  • STのすべてのデバイス:ST Edge AI Core CLI(コマンド・ライン・インタフェース)バージョンとST Edge AI Developer Cloudを使用して、任意のSTハードウェア上でAIモデルの性能を最適化し評価できます。
  • STM32マイコン:STM32Cube.AI(X-CUBE-AI)を使用して、ニューラル・ネットワークを最適化できます。NanoEdge AI StudioはAutoMLツールです。
  • STM32 MPU:開発者は、OpenSTLinux向けリファレンスAI環境(X-LINUX-AI)とSTM32MP2オフライン・コンパイラ(Linux AIフレームワーク向け)を使用できます。
  • Stellarマイコン:StellarStudioAIは、ニューラル・ネットワークの最適化と実装のためのソフトウェア・パッケージです。
  • 機械学習コアを内蔵したMEMSセンサ:オンライン・ツールのST AIoT Craftとデスクトップ・ツールのMEMS Studioを使用して、データ分析、アルゴリズム設計、モデル最適化を行えます。MLC Model Zooは最適化済みモデルを提供します。
  • ISPUを内蔵したMEMSセンサ:MEMS Studioを使用してデータ分析やモデル最適化を行えます。ISPU Model Zooは最適化済みモデルを提供します。

ユースケースに適したツールの使用をガイドすることで、AIモデルの実装を円滑にします。

  • データ・ロギング:AIモデルの学習に必要なセンサ・データを収集します。
  • Auto ML:機械学習アルゴリズムをSTM32マイクロコントローラに自動的に最適化します。
  • モデル最適化:AIモデルを最適化し、ターゲット・デバイス向けの関連コードを生成します。
  • 検証&テスト:モデルの性能が実装基準を満たしていることを確認します。
  • オンライン・ベンチマーキング:AIモデルの性能をクラウドを介してSTハードウェア上でテストします。

さらに、以下を活用することで、STハードウェアへの実装も支援できます。

  • Model Zoo:対応デバイスへのAIモデルの実装を簡素化します。
  • ドキュメント:実装プロセスを通じてガイダンスを提供します。

ST Edge AI Suiteは、商業利用を含め無料です。そのため、組み込みシステムにAIを統合する場合のコスト効率に優れた選択肢となります。

ST Edge AI Suiteは、組み込みシステムにAI機能を統合するツール・セットです。STM32マイコン、STM32 MPU、Stellar車載用マイクロコントローラ、MEMSスマート・センサをサポートし、データ処理、AIモデルの最適化および実装に関するリソースを提供します。また、ユーザへの教材や、設計を容易にする実際の使用例も用意しています。

ST Edge AI Suiteは、幅広いセンサに対応しています。対応センサの内訳は以下のとおりです。

  • 時系列センサ:加速度センサ、ジャイロセンサ、磁気センサ、温度センサ、ToF測距センサなど、データを経時的に出力するセンサ
  • オーディオ・センサ:マイクロフォンを始めとする、オーディオ・データを収集するための主要なセンサ
  • 視覚センサ:カメラ(RGB、モノクロ、赤外線)、ToF測距センサ、レーダ、LiDARなど

ST Edge AI Suiteは、機械学習コア(MLC)やインテリジェント・センサ処理ユニット(ISPU)を内蔵したMEMSデバイスをはじめとするSTセンサに最適化されています。入力データがツールの要件に適合している限り、あらゆるセンサを扱うことができます。

ST Edge AI Suiteのツールは、さまざまなタイプのデータに対応できます。

  • 高速データロガー:
    • 時系列データ
  • NanoEdge AI Studio:
    • 時系列データ
  • STM32Cube.AI(X-CUBE-AI):
    • 時系列データ
    • オーディオ・データ
    • 視覚データ
  • MEMS-Studio:
    • (MEMSセンサからの)時系列データ
  • StellarStudioAI:
    • 時系列データ
    • オーディオ・データ
  • OpenSTLinux向けリファレンスAI環境(X-LINUX-AI):
    • 時系列データ
    • オーディオ・データ
    • 視覚データ
  • ST AIoT Craft:
    • (MEMSセンサからの)時系列データ